Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Hojas de sierra de calar para madera dura (precisión)

Hojas de sierra de calar bimetálicas para tareas de corte de madera dura, tableros e fibra y otros materiales de base

  • Clase de productos: Ultimate
  • Material base: Madera dura (haya, roble, etc.), Panel de fibra, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Compuestos de madera, Aglomerado
  • Características de cuchilla: Corte en línea recta, Corte preciso
ultimate

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 1.7 mm
Longitud de sección dentada
  • 77 mm
Longitud de cuchilla
  • 100 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $21.090 /5 Pieza
  • 25 un

    $84.360 /25 Pieza
    Mejor precio
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
Desde $21.090

Datos Técnicos

Clase de productos
Ultimate
Material base
Madera dura (haya, roble, etc.), Panel de fibra, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Compuestos de madera, Aglomerado
Características de cuchilla
Corte en línea recta, Corte preciso

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Cortes más precisos sin lijado: cortes precisos y rectos, incluso en madera dura, gracias a los dientes afilados y con forma exclusiva de la hoja
  • Más tareas de corte con la misma hoja: evite interrupciones para cambios de hojas gracias al diseño bimetálico de larga duración

Aplicaciones

  • Cortes precisos y rectos de madera dura, paneles de fibra y tableros abrasivos de madera
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.