Saltar al contenido principal
Las funciones de inicio de sesión y compra volverán en unas horas

Hojas de sierra de calar para madera (invertida)

Hojas de sierra de calar con dientes invertidos que ofrecen un óptimo resultado en la superficie superior de piezas de madera blanda y contrachapados

  • Clase de productos: Premium
  • Material base: Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Panel de fibra, Aglomerado
  • Características de cuchilla: Corte en línea recta, Corte preciso
premium

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 2.5 mm
Longitud de sección dentada
  • 77 mm
Longitud de cuchilla
  • 100 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $8.645 /5 Pieza
  • 25 un

    $34.580 /25 Pieza
    Mejor precio
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
Desde $17.290

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Material base
Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Panel de fibra, Aglomerado
Características de cuchilla
Corte en línea recta, Corte preciso

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Óptimos resultados en la superficie superior del tablero: la dirección invertida de los dientes ayuda a conseguir un resultado óptimo en la parte superior de la pieza de trabajo con un nivel de astillado mínimo
  • Mayor precisión: estas hojas de sierra de calar de mayor longitud ayudan a mantener una línea de corte recta

Aplicaciones

  • Corte recto y preciso de madera blanda y contrachapado con un resultado prácticamente libre de astillas en la superficie superior de la pieza de trabajo
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.