Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Hojas de sierra de calar para madera (precisión)

Hojas de sierra de calar para cortes precisos y rectos en madera blanda y contrachapado

  • Clase de productos: Premium
  • Material base: Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Panel de fibra, Aglomerado
  • Características de cuchilla: Corte en línea recta, Corte preciso
premium

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 2.5 mm
Longitud de sección dentada
  • 77 mm
  • 93 mm
Longitud de cuchilla
  • 100 mm
  • 117 mm
Contenido del paquete
  • 5 un
  • 25 un
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
Desde $8.265

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Material base
Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Panel de fibra, Aglomerado
Características de cuchilla
Corte en línea recta, Corte preciso

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Resultados más precisos: el mayor grosor de la hoja ayuda a realizar cortes rectos
  • Cortes más precisos con menos astillas: cortes rectos y óptimos resultados gracias a los dientes precisos de la hoja

Aplicaciones

  • Cortes rectos y precisos en madera blanda y contrachapado
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.