Hojas de sierra de calar de carburo para madera (velocidad)
Hoja sierra calar SPX 77 (5) wood speed número de producto: 2332280

Hojas de sierra de calar con punta de carburo de tungsteno de larga duración para tareas de corte de madera dura, compuestos y tableros de alta densidad
- Clase de productos: Ultimate
- Material base: Madera dura (haya, roble, etc.), Compuestos de madera, Placa laminada, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Panel de fibra, Aglomerado, Madera
- Características de cuchilla: Corte en línea recta, Corte rápido
ultimate
Seleccione una opción
Espacio entre dientes
- 3.5 -5 mm
Longitud de sección dentada
- 77 mm
Longitud de cuchilla
- 100 mm
Contenido del paquete
- 5 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Precio neto
$333.450
$66.690
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Ultimate
Material base
Madera dura (haya, roble, etc.), Compuestos de madera, Placa laminada, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Panel de fibra, Aglomerado, Madera
Características de cuchilla
Corte en línea recta, Corte rápido
Material de cuchilla
Carburo HM
Dientes por pulgada
5-7
Tipo de diente
Carburo
Vástago
Vástago con saliente único (vástago en T)
Espacio entre dientes
3.5 -5 mm
Longitud de sección dentada
77 mm
Longitud de cuchilla
100 mm
Documentos
pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Hojas de sierra de calar de larga duración para profesionales que buscan una forma de ahorrar mano de obra en las tareas de corte de tableros y madera de elevada dureza
- Vida útil inigualable: nuestras hojas con punta de carburo de tungsteno duran hasta 20 veces más que cualquier otra hoja de sierra de calar de Hilti
- Máxima velocidad y versatilidad: dientes de carburo afilados progresivos capaces de cortar materiales de alta densidad imposibles de cortar para otras hojas
Aplicaciones
- Tareas de corte de madera dura, MDF; compuestos de madera y plástico, así como de otros materiales de gran dureza
- Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T