¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Hojas de sierra de calar para madera dura (velocidad)

Hojas de sierra de calar bimetálicas para tareas de corte de madera dura, tableros densos y compuestos de madera

  • Clase de productos: Ultimate
  • Material base: Madera dura (haya, roble, etc.), Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Panel de fibra, Aglomerado, Compuestos de madera, Madera
  • Características de cuchilla: Corte en línea recta, Corte rápido
ultimate

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 4 - 5.2 mm
Longitud de sección dentada
  • 72 mm
Longitud de cuchilla
  • 100 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $18.620 /5 Pieza
  • 25 un

    $74.480 /25 Pieza
    Mejor precio
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
Desde $18.620

Datos Técnicos

Clase de productos
Ultimate
Material base
Madera dura (haya, roble, etc.), Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Panel de fibra, Aglomerado, Compuestos de madera, Madera
Características de cuchilla
Corte en línea recta, Corte rápido

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Más tareas de corte con la misma hoja: evite interrupciones para cambios de hojas gracias al diseño bimetálico de larga duración
  • Cortes más rápidos en madera de gran dureza: dientes de carburo que ofrecen un avance de corte progresivo en madera dura con mayor rapidez que con cualquier otra hoja de Hilti

Aplicaciones

  • Corte de madera dura, madera blanda y materiales abrasivos de madera
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.