Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Hojas de sierra de calar para madera (curvas)

Hoja de sierra de calar de doble cara que permite cortar curvas pronunciadas en madera blanda, contrachapados y OSB

  • Clase de productos: Ultimate
  • Material base: Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Aglomerado, Panel de fibra
  • Características de cuchilla: Corte curvo
ultimate

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 4 mm
Longitud de sección dentada
  • 75 mm
Longitud de cuchilla
  • 100 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $19.855 /5 Pieza
  • 25 un

    $79.420 /25 Pieza
    Mejor precio
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
Desde $19.855

Datos Técnicos

Clase de productos
Ultimate
Material base
Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Aglomerado, Panel de fibra
Características de cuchilla
Corte curvo

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Radios de corte más reducidos: hoja de sierra de calar de doble cara exclusiva que permite realizar cortes curvos muy pronunciados
  • Cortes más precisos con menos astillas: acabado perfecto sin necesidad de lijado gracias a los dientes precisos de la hoja

Aplicaciones

  • Corte preciso de curvas especialmente pronunciadas en madera blanda, contrachapados y OSB
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.