Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Hojas de sierra de calar para madera (precisa, curva)

Hoja sierra calar SP 56 (5) wood curve número de producto: 2332307

Hojas de sierra de calar para cortes precisos y curvos en madera blanda y contrachapado

  • Clase de productos: Premium
  • Material base: Madera blanda (abeto, pino, etc.), Aglomerado, Contrachapado
  • Características de cuchilla: Corte curvo
premium

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 1.4 mm
Longitud de sección dentada
  • 56 mm
Longitud de cuchilla
  • 83 mm
Contenido del paquete
  • 5 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$15.580
$1.558
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Material base
Madera blanda (abeto, pino, etc.), Aglomerado, Contrachapado
Características de cuchilla
Corte curvo
Material de cuchilla
HCS
Dientes por pulgada
18
Tipo de diente
Afilado, Curva cóncava, Dientes con punta
Vástago
Vástago con saliente único (vástago en T)
Espacio entre dientes
1.4 mm
Longitud de sección dentada
56 mm
Longitud de cuchilla
83 mm

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor control durante el corte: el bajo espesor de la hoja facilita el guiado con precisión de la sierra de calar
  • Resultado más preciso: dientes finos que reducen el astillado y el desgarro del material

Aplicaciones

  • Cortes curvos y precisos en madera blanda y contrachapado
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T