Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Hojas de sierra de calar de carburo para múltiples materiales

Hoja sierra calar SPX 105 (5) univ número de producto: 2332310

Hojas de sierra de calar con punta de carburo de tungsteno de larga duración para tareas de corte de metal, madera y plástico

  • Clase de productos: Ultimate
  • Material base: Materiales múltiples, Acero, Metal no ferroso, Madera, Madera con clavos, Plástico
  • Características de cuchilla: Universal
ultimate

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 3.5 -5 mm
Longitud de sección dentada
  • 105 mm
Longitud de cuchilla
  • 132 mm
Contenido del paquete
  • 5 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$121.980
$24.396
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Clase de productos
Ultimate
Material base
Materiales múltiples, Acero, Metal no ferroso, Madera, Madera con clavos, Plástico
Características de cuchilla
Universal
Material de cuchilla
Carburo HM
Dientes por pulgada
5-7
Tipo de diente
Carburo, Triscado
Vástago
Vástago con saliente único (vástago en T)
Espacio entre dientes
3.5 -5 mm
Longitud de sección dentada
105 mm
Longitud de cuchilla
132 mm

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas de sierra de calar de larga duración para profesionales que buscan una forma de ahorrar mano de obra en las tareas de corte de metales y madera con metales incrustados
  • Vida útil inigualable: nuestras hojas con punta de carburo de tungsteno duran hasta 20 veces más que cualquier otra hoja de sierra de calar de Hilti
  • Máxima velocidad de corte: dientes de carburo de gran tamaño capaces de cortar materiales duros imposibles para otras hojas

Aplicaciones

  • Cortes rápidos y sin acabado de aluminio, madera con clavos incrustados y plástico
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T