Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Hojas de sierra de calar para múltiples materiales

Hojas de sierra de calar bimetálicas para el corte de metales y plásticos

  • Clase de productos: Premium
  • Material base: Materiales múltiples, Acero, Metal no ferroso, Madera, Madera con clavos, Plástico
  • Características de cuchilla: Universal
premium

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 2.4-5 mm
Longitud de sección dentada
  • 108 mm
Longitud de cuchilla
  • 132 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $21.945 /5 Pieza
  • 25 un

    $82.840 /25 Pieza
    Mejor precio
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
Desde $21.945

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Material base
Materiales múltiples, Acero, Metal no ferroso, Madera, Madera con clavos, Plástico
Características de cuchilla
Universal

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Más tareas de corte con la misma hoja: evite interrupciones para cambios de hojas gracias al diseño bimetálico de larga duración
  • Cortes más rápidos en metales: dientes de carburo que ofrecen un avance de corte progresivo en metales resistentes con mayor rapidez que con cualquier otra hoja de Hilti

Aplicaciones

  • Cortes rápidos y sin acabado de aluminio, madera con clavos incrustados y plástico
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.