Hojas de sierra de calar de carburo para acero inoxidable
Hoja sierra calar SPX 59 (5) stainless s número de producto: 2332313

Hojas de sierra de calar con punta de carburo de tungsteno de larga duración para tareas de corte de acero inoxidable
- Clase de productos: Ultimate
- Material base: Acero inoxidable
- Características de cuchilla: Corte preciso, De larga duración, Punta de carburo
ultimate
Seleccione una opción
Espacio entre dientes
- 1.1 mm
Longitud de sección dentada
- 59 mm
Longitud de cuchilla
- 83 mm
Contenido del paquete
- 5 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Precio neto
$96.330
$19.266
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Ultimate
Material base
Acero inoxidable
Características de cuchilla
Corte preciso, De larga duración, Punta de carburo
Material de cuchilla
Carburo HM
Dientes por pulgada
24
Tipo de diente
Carburo, Afilado
Vástago
Vástago con saliente único (vástago en T)
Espacio entre dientes
1.1 mm
Longitud de sección dentada
59 mm
Longitud de cuchilla
83 mm
Documentos
pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Hojas de sierra de calar de larga duración y resistentes al calor para profesionales que buscan una forma de ahorrar costes de mano de obra en las tareas de corte de acero inoxidable
- Minimización del desperdicio de acero: los dientes de tamaño reducido de la hoja facilitan el guiado de la sierra de calar para obtener cortes más precisos y rectos
- Vida útil inigualable: nuestras hojas con punta de carburo de tungsteno duran hasta 20 veces más que cualquier otra hoja de sierra de calar de Hilti
Aplicaciones
- Cortes precisos de perfiles, tuberías y chapas de acero inoxidable
- Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T