Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Hojas de sierra de calar bimetálicas para metal de bajo espesor

Hojas de sierra de calar bimetálicas para cortes de perfiles y chapas metálicas de 1-3 mm de espesor (1/16 " – 1/8 ")

  • Clase de productos: Premium
  • Material base: Acero al carbón, Acero no aleado, Chapa de metal
  • Características de cuchilla: Corte preciso, Corte en línea recta, De larga duración
premium

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 1.1 - 1.5 mm
Longitud de sección dentada
  • 67 mm
Longitud de cuchilla
  • 92 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $11.115 /5 Pieza
  • 25 un

    $44.460 /25 Pieza
    Mejor precio
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
Desde $22.230

Datos Técnicos

Clase de productos
Premium
Material base
Acero al carbón, Acero no aleado, Chapa de metal
Características de cuchilla
Corte preciso, Corte en línea recta, De larga duración

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor número de cortes por hoja: las hojas para sierra de calar bimetálicas se mantienen afiladas durante más tiempo y ofrecen mayor resistencia a la rotura
  • Mayor control durante el corte: dientes finos que permiten realizar con facilidad cortes precisos y rectos

Aplicaciones

  • Cortes rectos de chapas, perfiles y tuberías de metal/acero
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.