Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Hojas de sierra de calar para metal de bajo espesor

Hojas de sierra de calar para cortes de perfiles y chapas metálicas de 1-3 mm de espesor (1/16 " – 1/8 ")

  • Clase de productos: Standard
  • Material base: Acero al carbón, Acero no aleado, Chapa de metal
  • Características de cuchilla: Corte preciso, Corte en línea recta, Económico
estándar

Seleccione una opción

Espacio entre dientes
  • 1.1 - 1.5 mm
Longitud de sección dentada
  • 67 mm
Longitud de cuchilla
  • 92 mm
Contenido del paquete
  • 5 un

    $6.270 /5 Pieza
  • 25 un

    $25.080 /25 Pieza
    Mejor precio
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
Desde $12.540

Datos Técnicos

Clase de productos
Standard
Material base
Acero al carbón, Acero no aleado, Chapa de metal
Características de cuchilla
Corte preciso, Corte en línea recta, Económico

Documentos

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas sierra de calar económicas diseñadas para ofrecer cortes suaves en perfiles y chapas metálicas no perforadas de bajo espesor
  • Mayor control durante el corte: hoja de acero de alta velocidad que ofrece cortes más suaves y rectos

Aplicaciones

  • Cortes rectos de chapas, perfiles y tuberías de metal/acero no perforadas y de bajo espesor
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.