Hojas de sierra de calar de carburo para materiales laminados
Hoja sierra calar SPX 67 (5) laminate número de producto: 2332339

Hojas de sierra de calar con punta de carburo de tungsteno para cortes de materiales laminados de alta presión
- Clase de productos: Ultimate
- Material base: Laminado de alta presión, Placa laminada
- Características de cuchilla: Corte en línea recta, Corte preciso
ultimate
Seleccione una opción
Espacio entre dientes
- 1.8 mm
Longitud de sección dentada
- 67 mm
Longitud de cuchilla
- 92 mm
Contenido del paquete
- 5 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Precio neto
$100.700
$20.140
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Clase de productos
Ultimate
Material base
Laminado de alta presión, Placa laminada
Características de cuchilla
Corte en línea recta, Corte preciso
Material de cuchilla
Carburo HM
Dientes por pulgada
14
Tipo de diente
Carburo, Afilado
Vástago
Vástago con saliente único (vástago en T)
Espacio entre dientes
1.8 mm
Longitud de sección dentada
67 mm
Longitud de cuchilla
92 mm
Documentos
pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Hojas de sierra de calar de larga duración para profesionales que buscan ahorrar mano de obra en las tareas de corte de suelos laminados y paneles laminados de alta presión (HPL)
- Vida útil inigualable: nuestras hojas con punta de carburo de tungsteno duran hasta 20 veces más que las hojas de sierra de calar bimetálicas
- Afilado de larga duración: dientes de carburo afilados con disposición opuesta capaces de resistir mejor la abrasión de los materiales laminados
Aplicaciones
- Corte preciso de suelos laminados y paneles laminados de alta presión (HPL)
- Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T