COMO EL SISTEMA SAFESET MEJORA LA INSTALACIÓN DE ANCLAJES

Totalmente aprobadas, seguras y rápidas instalaciones en tu obra

Anchor installation with SafeSet system
SafeSet system for the reliable and simple installation of anchors and rebar connections

El sistema SafeSet de Hilti para Anclajes y colocación de barras post-instaladas.

SafeSet ayuda a asegurar que el anclaje soporte los mayores requerimientos de carga de una manera segura, reduciendo el riesgo de falla del anclaje. Está diseñado para agilizar la instalación de anclajes y varillas de construcción post-instaladas de una manera más segura y confiable.

Todos los componentes de SafeSet se encuentran avalados por aprobaciones internacionales y trabajan como un sistema.

Contacte nuestro servicio técnico

PERFORACIONES CON ROTOMARTILLOS

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

SafeSet system for hammer-drilled holes with hollow drill bit

Elimina pasos en la instalación con nuestras brocas huecas

Limpie las perforaciones al mismo tiempo que perfora con nuestras brocas TE-CD (SDS-Plus) o TE-YD (SDS-Max). Brocas huecas conectadas a nuestra aspiradora VC 20/40 que elimina 6 pasos manuales ya que el polvo es removido automáticamente.

Sólo perfore, inyecte e instale el anclaje

NO SE REQUIERE LIMPIEZA DE PERFORACIÓN

Cone-shaped helix of HIT-Z anchor

Inyecte e instale el anclaje

Simplemente salte el paso de limpiar la perforación. Perfore, inyecte el HIT-HY 200 e instale la varilla HIT-Z.

La varilla HIT-Z, con su forma de hélice funciona como un anclaje químico con torque controlado. Gracias a su forma, la varilla HIT-Z no se ve afectada por la falta de limpieza en sus perforaciones.

 

SafeSet vs. Método tradicional

SafeSet method vs. traditional method from drilling to installation anchors
1 / 2
Limpieza automática con nuestra broca hueca

2 / 2
Mayor confiabilidad con la barra de anclaje HIT-Z

PERFORACIONES CON BROCAS DIAMANTADAS

AHORRA TIEMPO Y LOGRA MEJOR ADHERENCIA

SafeSet system for diamond-drilled holes showing load values and displacement for anchors

Incremente el esfuerzo de adherencia con nuestra herramienta de rugosidad

La herramienta de rugosidad de Hilti TE-YRT está diseñada para que las perforaciones con brocas diamantadas logren la máxima adherencia entre el epóxico y el concreto.

Aumenta el esfuerzo de adherencia en perforaciones diamantadas al mismo nivel que el de las perforaciones con brocas de carburo.

La herramienta de rugosidad combinada con el HIT-RE 500 V3 logra ahorros en tiempos de instalación de hasta un 30% en perforaciones diamantadas, reduciendo la necesidad de limpieza.

 

 

Perforación con brocas diamantadas con y sin rugosidad

Please enter alternative text here (optional)

De perforación a la instalación

From coring to installation
El Método SafeSet para instalar anclajes y varillas de construcción post-instaladas es confiable y aprobado

SISTEMA SAFESET

Simple, segura y la más confiable forma de instalar anclajes y barras post-instaladas. Independientemente de su preferencia para perforar, tenemos la solución SafeSet adecuada para usted.

Conoce más
SafeSet es el método confiable y aproado para instalación de conexiones de varillas post-instaladas

SOLUCIONES PARA BARRAS DE CONSTRUCCION POST-INSTALADAS

SafeSet hace la colocación de barras post-instaladas más segura y rápida.

Descubre más
Software para el diseño de anclajes Profis de Hilti

SOFTWARE PROFIS DE HILTI

Diseñe anclajes de una manera segura, confiable y más eficiente que nunca.

Descubre más

COMIENCE A BENEFICIARSE DEL SAFESET

  • Broca TE-CD

    Broca TE-CD

    Las brocas de carburo huecas TE-CD para perforar en concreto reforzado son parte del sistema SafeSet.

    Más información
    Broca TE-YD

    Broca TE-YD

    Las brocas de carburo huecas TE-YD para perforar en concreto reforzado son parte del sistema SafeSet.

    Más información
    HIT-HY 200-R resina híbrida de alto desempeño

    HIT-HY 200-R resina híbrida de alto desempeño

    HIT-HY 200-R resina híbrida de alto desempeño para conexiones de varillas corrugadas y anclajes.

    Más información
    HIT-RE 500 V3 resina epóxica de alto desempeño

    HIT-RE 500 V3 resina epóxica de alto desempeño

    Más información
    HIT-Z Varilla de anclaje de máximo rendimiento

    HIT-Z Varilla de anclaje de máximo rendimiento

    Más información
    Dispensador a batería HDE 500-A22

    Dispensador a batería HDE 500-A22

    Más información

Compartir