![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/machinery/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1691792128168/185340.png)
SOLUCIONES PARA FABRICANTES DE MAQUINARIA
Soluciones flexibles de anclaje y soporte
Tanto si necesitas equipar una nueva planta de maquinaria, como reequipar una existente o necesitas soluciones para una fábrica en funcionamiento, te ofrecemos una amplia gama de soluciones. Para fijación de maquinaria u otros equipos que necesiten fijarse a acero u hormigón, Hilti cuenta con un portafolio completo de anclajes químicos y mecánicos con las homologaciones pertinentes y optimizados para tu aplicación. Las plataformas modulares, los soportes para tuberías y los soportes para bandejas de cables están diseñados para que la instalación de servicios sea más segura y sencilla. Además, nuestras herramientas inalámbricas te ofrecen fiabilidad y flexibilidad, por lo que son ideales para su uso tanto en áreas de producción como de no producción.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/machinery/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1691792127811/185338-adobestock-84590852.png)
Fijación de equipos dinámicos
Soluciones integrales de fijación para equipos dinámicos de alto valor
Las plantas de maquinarias a menudo dependen de equipos dinámicos de gran valor, como robots, así como de maquinaria vibratoria, como bombas, compresores e intercambiadores de calor. Cuando necesite fijar elementos como éstos al hormigón, le ofrecemos una completa cartera de anclajes más fiables y especificados con normas y homologaciones mundiales. PROFIS Engineering Premium combina el diseño de anclajes posinstalación y placas base, así como el análisis, en una plataforma de software basada en la nube, lo que ofrece mejoras en el flujo de trabajo y en la productividad a la hora de evaluar las conexiones de acero a concreto.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/machinery/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1916390416/image.coreimg.png/1691792127840/194207-l111081.png)
Equipos de fijación al concreto
Gama completa de soluciones de anclaje con certificaciones
La capacidad de fijar equipos no dinámicos al concreto es fundamental para las instalaciones de maquinaria. Somos su proveedor integral de soluciones de anclaje, con una amplia gama de anclajes mecánicos y químicos de postinstalación, todos con certificaciones para la fijación al concreto en diferentes situaciones. Las herramientas Hilti, incluidos los taladros inalámbricos con Control de Torque Activo y los sistemas de aspiración para el control del polvo, ayudan a que la disposición e instalación de los anclajes sea más rápida y sencilla, lo que te aporta tranquilidad en cada aplicación.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/machinery/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__240265824/image.coreimg.png/1691792127869/195844.png)
Soportes para tuberías
Soluciones modulares de tuberías para instalaciones de maquinaria
Cuando se construyen, amplían o reconfiguran plantas de maquinaria, es necesario instalar toda una serie de tuberías MEP no críticas. Tradicionalmente, el sector ha confiado en soportes de tuberías soldados que no sólo son innecesariamente pesados, sino también lentos de instalar y difíciles de ajustar. Nuestros sistemas modulares de soporte de tuberías simplifican enormemente la instalación y el reajuste de tuberías pequeñas en una estructura, lo que ofrece más flexibilidad en todos los proyectos y contribuye a reducir el coste total de propiedad. Además, puede trabajar hasta un 20% más rápido si instala los anclajes con una llave de impacto equipada con un módulo de par adaptativo (AT).
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/machinery/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__266213142/image.coreimg.png/1691792127902/182284-l098868.png)
SOPORTES PARA BANDEJAS DE CABLES
Sistemas modulares para agilizar la instalación y facilitar los cambios de diseño
Te traemos las ventajas de los soportes modulares para bandejas y escaleras portacables, que te ofrecen una alternativa flexible a las engorrosas bandejas portacables de carga pesada o a los soportes en cascada. Más rápido de instalar y más fácil de modificar, el sistema Hilti MT te permite integrar múltiples sistemas, como el eléctrico, el de climatización y el de tuberías. También simplifican la aplicación de cambios de diseño de última hora en el tendido de cables. El software PROFIS con plug-ins modulares para modelado 3D también puede ayudarte a diseñar sistemas de bandejas y escaleras portacables robustos con las certificaciones de tipo correctas.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/machinery/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__24617683/image.coreimg.png/1691792127936/182283-l098867.png)
SOPORTES MULTIDISCIPLINARES
Sistemas de ahorro de tiempo para plantas de maquinaria
Ofrecemos sistemas de soporte modulares que pueden utilizarse para el trazado simultáneo de tuberías, ventilación, rociadores, aplicaciones eléctricas y sísmicas dentro de su planta de maquinaria. Más flexibles y fáciles de ajustar, estos soportes multidisciplinares patentados incluyen un innovador enfoque de rejilla que permite al usuario final desacoplar la ingeniería y la construcción. Al eliminar la necesidad de laboriosas soldaduras y soportes MEP independientes, estos sistemas de soporte están diseñados para ser más fiables y rápidos de instalar, lo que resulta ideal para una amplia gama de proyectos y aplicaciones.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/machinery/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1905482625/image.coreimg.jpeg/1691792127972/energia-industria-maquinaria-herramientas-hilti.jpeg)
Soluciones de producción y mantenimiento
Amplia gama de sistemas de apoyo para instalaciones de fabricación de maquinaria
Nuestra amplia gama de soluciones para zonas de producción y mantenimiento se ha diseñado pensando en la rapidez de montaje o instalación. Incluyen:
- Herramientas inalámbricas como taladros, fijadores, llaves de impacto y amoladoras angulares que funcionan con la plataforma de baterías Nuron de 22 V de alto rendimiento. Estas herramientas también incorporan funciones de seguridad como el control de torque activo y sistemas de control de polvo para ayudar a proteger la salud del personal de montaje y mantenimiento.
- Soluciones de anclaje con las certificaciones adecuadas para la fijación de máquinas u otros equipos en acero o concreto
Soluciones para proyectos de energía e industria
Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduzca los gastos totales de sus activos a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan software, hardware y servicios.
Conozca nuestras soluciones integralesProteja a sus equipos
Para ayudarle a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en sus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.
Explore las soluciones de seguridadGestión de herramientas
Simplifique su planificación financiera y su administración con nuestro servicio de gestión de herramientas. Pague una cuota mensual fija por todas sus herramientas, incluidos sus gastos de uso, servicio y reparación. Diga adiós a los costos ocultos.
Conozca los software de seguimiento