- Inicio
- Optimización en Obra
- Soluciones
- Soluciones de Energía e Industria
- Construcción Naval
INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
Equipamiento más rápido y seguro para embarcaciones marinas
Tradicionalmente, la equipación de barcos ha dependido en gran medida de la soldadura. Los pernos y estructuras soldados son indispensables para aplicaciones como tuberías, HVAC, soportes de bandejas de cables, plataformas de acceso y pisos integrados. Sin embargo, la soldadura presenta limitaciones en ciertas situaciones donde se busca una aplicación más rápida y fácil de modificar.
Nuestras soluciones innovadoras complementan los métodos de trabajo en caliente, resultando en ahorro de mano de obra y proporcionando condiciones de trabajo más limpias y seguras con un historial comprobado de uso en rigurosos entornos de construcción naval militar. Descubra cómo nuestras soluciones innovadoras pueden transformar sus proyectos navales.
PISOS FALSOS
Soluciones flexibles y sin soldadura para entornos corrosivos
Los métodos tradicionales de instalación de sistemas de rejillas de chapa de ajedrez son engorrosos. Los sujetadores de varias piezas son lentos de instalar, fáciles de soltar y tienden a aflojarse debido a las vibraciones. La soldadura requiere permisos de trabajo en caliente, vigilancia contra incendios y un largo trabajo posterior de retoque. En cambio, las plataformas y escaleras modulares de Hilti son flexibles y fáciles de instalar. Los sujetadores de rejilla se pueden instalar rápidamente por una sola persona desde la parte superior de la rejilla y se pueden quitar fácilmente para trabajos de mantenimiento. Los sujetadores de rejilla de punta roma para entornos corrosivos de construcción naval ayudan a prevenir la penetración de pintura, lo que reduce al mínimo el trabajo de retoque posterior a la instalación.
GESTIÓN DEL PARQUE DE HERRAMIENTAS
Permítanos cuidar de sus herramientas para que usted pueda ocuparse de su negocio
Hilti ofrece más de 20 herramientas diferentes para cubrir todas sus aplicaciones en su astillero y a bordo del barco. Estas herramientas son invaluables para todo, desde instalaciones de tuberías y trabajos de acero hasta trabajos eléctricos y equipamiento general. Completamente portátiles, cada herramienta utiliza la misma plataforma de 22V para maximizar la compatibilidad y aumentar su productividad. La Gestión de Flotas Hilti es un servicio integral en el que los costos de sus herramientas están cubiertos por una única y previsible tarifa mensual. La Optimización del Parque de Herramientas le ayuda a hacer su parque de herramientas más eficiente, ahorrándole dinero en costos ocultos como adquisición, administración y alquiler de herramientas de reemplazo. Finalmente, con el software de gestión de activos ON!Track, es fácil ver exactamente qué equipo tiene, quién lo está utilizando y qué elementos requieren mantenimiento.
FIJACIÓN DE EQUIPOS A ACERO
Elimine la soldadura para aplicaciones de equipamiento liviano en la construcción naval más productivas
Para aplicaciones de construcción naval de equipamiento liviano que requieren la fijación de equipos a acero, la soldadura no siempre es el método más adecuado, ya que el trabajo en caliente suele requerir retrabajo. Nuestras soluciones de fijación en acero incluyen pernos roscados para una fijación rápida y efectiva de instrumentación industrial, luminarias, sistemas de gestión de cables y escaleras. Estos pernos aumentan la productividad en entornos corrosivos y pueden soportar cargas dinámicas y de alto impacto. Además, cuentan con aprobaciones de tipo de producto (o aprobaciones en principio) de organismos de clasificación marítima. Combinar estas soluciones con nuestras herramientas eléctricas inalámbricas para fijación también le permite aumentar la productividad y la seguridad, al tiempo que reduce la fatiga en el lugar de trabajo.
SOPORTES PARA BANDEJAS Y ESCALERAS DE CABLE
Sistema flexible para una instalación más rápida y un fácil redireccionamiento de cables
La flexibilidad y la seguridad son fundamentales al enrutarse los cables en un proyecto de construcción naval. Soluciones como bandejas de cables de carga pesada y soportes de cascada son efectivas, pero también tienen importantes inconvenientes. No solo requieren mucho tiempo de instalación, sino que también son difíciles de adaptar cuando se necesita redireccionar los cables. En contraste, los soportes modulares de bandejas y escaleras de cable de Hilti se pueden instalar rápidamente y modificar con facilidad, reduciendo la necesidad de costosas alteraciones. También le permiten integrar sistemas de HVAC y tuberías con cables, lo que reduce significativamente los costos de instalación. Además, los complementos especiales de software de modelado 3D le permiten diseñar soportes de bandejas y escaleras de cable con las aprobaciones correctas. Desde abrazaderas y sujetadores de cables, hasta canales, escaleras de cable y bandejas de cables, estos sistemas modulares se pueden fijar fácilmente utilizando herramientas inalámbricas, lo que significa que no se requiere soldadura. Hilti puede ayudarlo con el diseño del sistema de gestión de cables y proporcionarle las aprobaciones de tipo relevantes para sus aplicaciones marinas.
SOPORTES MULTI-DISCIPLINARIOS
Enrutamiento simultáneo de tuberías, ventilación, rociadores y aplicaciones sísmicas
Ofrecemos a los especialistas en construcción naval una variedad de sistemas modulares de soporte que se pueden utilizar para el enrutamiento simultáneo de tuberías, ventilación, rociadores, aplicaciones eléctricas y sísmicas. Flexibles y diseñados para ser fácilmente ajustables, estos soportes multi-disciplinarios patentados incluyen un enfoque innovador de rejilla que permite al usuario final separar la ingeniería de la construcción. También facilitan el enrutamiento de cables de alta tensión sin encontrar curvas bruscas. Al eliminar la necesidad de soldadura laboriosa y soportes MEP separados, estas soluciones le permiten ofrecer sistemas de soporte confiables y de instalación rápida para una amplia gama de proyectos y aplicaciones.
SELLADO CONTRA INCENDIOS
Sellado de alto rendimiento y costos más bajos para proyectos de equipamiento de barcos
La protección contra incendios es fundamental en cualquier proyecto de equipamiento de barcos. Si se produce un incendio, debe contenerse durante el tiempo necesario para extinguirlo. Ofrecemos una amplia gama de productos de sellado pasivo contra incendios de alto rendimiento, que incluyen fundas y pasajes de sellado para penetraciones de cables, dispositivos de fundición, collares y vendajes de sellado, masillas y juntas preformadas, y barreras de cavidad. Estas soluciones también pueden ayudar a reducir los costos en proyectos de construcción naval. El software Hilti Firestop Documentation Manager ofrece soporte en la selección de productos, diseño, planificación, especificación y documentación.
Soluciones para proyectos de energía e industria
Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduzca los gastos totales de sus activos a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan software, hardware y servicios.
Conozca nuestras soluciones integralesProteja a sus equipos
Para ayudarle a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en sus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.
Explore las soluciones de seguridadGestión de herramientas
Simplifique su planificación financiera y su administración con nuestro servicio de gestión de herramientas. Pague una cuota mensual fija por todas sus herramientas, incluidos sus gastos de uso, servicio y reparación. Diga adiós a los costos ocultos.
Conozca los software de seguimiento