![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/substations/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1691792131539/224235-763576657-huge.png)
Soluciones para subestaciones
Anclajes y estructuras fiables para sus proyectos
Desde anclajes para transformadores y maquinaria pesada hasta la instalación de soportes para cables de alta tensión, ofrecemos sistemas fiables y rigurosamente probados que se utilizan en proyectos de subestaciones en todo el mundo. Asimismo, encontrará soluciones integrales de ingeniería, que abarcan desde módulos de tránsito de cables hasta la fijación de equipos, todas ellas diseñadas para acelerar los plazos de sus proyectos e incrementar la eficiencia en costes. Finalmente, los montajes prefabricados de soportes eléctricos y soportes multidisciplinares para HVAC, cableado y tuberías (o sistemas de suelo completos e integrados) contribuyen actualmente a que proyectos de todo el mundo alcancen la excelencia operativa de forma más rápida.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/substations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.png/1691792131202/178630.png)
Soportes para cables de alta tensión
Tendido de cables más seguro y flexible para reducir el riesgo de cortocircuitos
El funcionamiento diario de las subestaciones eléctricas requiere el tránsito seguro de miles de cables de alta tensión. El mayor riesgo es un cortocircuito, que puede provocar daños importantes y paros. Los soportes soldados son un método lento y costoso de tender cables, mientras que su uso dificulta evitar curvas cerradas. Por el contrario, nuestros soportes modulares para cables de alta tensión ofrecen un tendido de cables flexible y más seguro que puede modificarse más fácilmente cuando sea necesario cambiar la configuración de los cables. Además, estas soluciones permiten una fácil inspección visual, lo que significa que puede detectar posibles problemas antes de que se conviertan en un problema grave.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/substations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy/image.coreimg.png/1691792131228/143750.png)
Sistemas de suelo elevado
Tienda sus cables a través de una estructura única, integrada y flexible
Los suelos flotantes se utilizan habitualmente en subestaciones como una forma inteligente de guiar los cables. Tradicionalmente, se crean utilizando una compleja combinación de soportes de paneles, soportes de bandejas de cables eléctricos y unidades de suelo flotante. Tediosos de instalar, requieren andamiaje adicional y son difíciles de modificar, estos sistemas suelen dejar sólo un estrecho espacio para los cables. Nosotros ayudamos a resolver estos problemas con sistemas de suelo totalmente integrados que constan de una única estructura combinada. Ligeras pero resistentes, estas soluciones integradas le permiten pasar los cables con facilidad, así como cambiar la disposición para adaptarse a modificaciones y ajustes de última hora.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/substations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1691792131258/100572-00010752.png)
Soportes de conductos HVAC
Una solución sin soldaduras que ahorra mano de obra y ayuda a minimizar rectificaciones
Cuando se construyen, amplían o modifican subestaciones, los conductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado deben planificarse e instalarse de forma eficiente. Los soportes soldados para conductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado son robustos, pero pesados y su instalación requiere mucha mano de obra. Y lo que es peor, son difíciles de modificar una vez instalados. Adoptamos un enfoque innovador para el tendido de conductos con soportes modulares para conductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado que son flexibles y fáciles de instalar, utilizando anclajes que pueden ser colocados por un solo trabajador. Al no requerir soldaduras, el trabajo posterior a la instalación es mínimo.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/substations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1543711161/image.coreimg.png/1691792131282/182285-l098869.png)
Soportes para bandejas de cables
Instale sus sistemas de cableado, calefacción, ventilación, aire acondicionado y tuberías en conjunto
Las bandejas portacables de carga pesada y los soportes en cascada son sólo dos ejemplos de métodos de tendido de cables lentos y difíciles de modificar. Nosotros hemos creado una alternativa flexible. Nuestros sistemas MI, MQ y MT también le permiten integrar el tendido de múltiples sistemas, incluidos el cableado, HVAC y tuberías. Gracias a su diseño modular, podrá realizar fácilmente cambios de configuración en el último momento. El diseño conforme a la normativa también está cubierto gracias al software PROFIS con complementos de modelado 3D, que le permiten diseñar sistemas de bandejas y escaleras portacables robustos con las aprobaciones correctas.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/substations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__471166213/image.coreimg.png/1691792131313/106980-l063640.png)
Fijación de equipos a concreto
Soluciones fiables de anclajes mecánicos y químicos
La fijación de equipos a concreto en subestaciones puede ser compleja. Los requisitos cambian, por lo que las barras de refuerzo no suelen ser una opción viable. Además, los equipos pueden tener que instalarse en concreto agrietado, en lugares incómodos o en entornos difíciles. Le ayudamos a resolver estos retos con una amplia gama de anclajes mecánicos y químicos para postinstalación, todos ellos con certificaciones para fijaciones en situaciones retantes. Nuestras herramientas agilizan y simplifican el diseño y la instalación de anclajes, mientras que el software de anclajes PROFIS le ayuda a seleccionar la solución adecuada para cualquier aplicación que requiera la fijación de equipos mediante anclajes posinstalados.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/engineering/energy-and-industry-solutions/substations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_13068/image.coreimg.png/1691792131339/213044-l112127-v1.png)
Protección pasiva contra incendios
Cortafuegos certificados para todas sus aplicaciones
La protección pasiva contra incendios es una prioridad crítica en el entorno de las subestaciones. Cualquier brote de incendio debe contenerse en un área lo más pequeña posible, durante el mayor tiempo posible. Aunque el cortafuegos tradicional de mortero puede ser eficaz para las perforaciones, su instalación es lenta y complicada. Nuestra gama de productos cortafuegos pasivos de alto rendimiento ayuda a que la instalación sea más rápida y resistente. Incluye manguitos, collares y vendas cortafuegos, además de dispositivos empotrables y barreras. El software Firestop Documentation Manager simplifica el diseño y la selección de cortafuegos homologados para sus aplicaciones específicas.
Soluciones para proyectos de energía e industria
Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduzca los gastos totales de sus activos a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan software, hardware y servicios.
Conozca nuestras soluciones integralesProteja a sus equipos
Para ayudarle a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en sus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.
Explore las soluciones de seguridadGestión de herramientas
Simplifique su planificación financiera y su administración con nuestro servicio de gestión de herramientas. Pague una cuota mensual fija por todas sus herramientas, incluidos sus gastos de uso, servicio y reparación. Diga adiós a los costos ocultos.
Conozca los software de seguimiento