- Inicio
- Optimización en Obra
- Soluciones
- Soluciones de Energía e Industria
- Energía Térmica
SOLUCIONES TÉRMICAS Y RENOVABLES
Reduzca gastos y mejore la productividad en su proyecto
Lo ayudamos a ahorrar en todas las fases, desde el diseño y planificación hasta la construcción. Nuestros productos, softwares y servicios de alta calidad son confiables y garantizan resultados excepcionales. Desde sistemas innovadores para la instalación de rejillas y sistemas de tránsito de cables, hasta soportes modulares MEP y anclajes sobre acero estructural. Con nuestras bibliotecas BIM podrá simplificar el cumplimiento de las normas. Además, contamos con oficinas de gestión de proyectos en todo el mundo, lo que nos permite ofrecerle asesoramiento local y personalizado.
¡Descubra cómo nuestras soluciones pueden transformar su proyecto hoy mismo!
Instalación más rápida de rejillas
Instale y retire la chapa con un mínimo de esfuerzo
Las centrales térmicas y de energías renovables confían en los sistemas de enrejado, sin embargo, la fijación es muy compleja. Las abrazaderas son lentas de instalar, se caen con facilidad y se aflojan con las vibraciones. La soldadura puede ser peligrosa, requiere permisos de trabajo en caliente y exige largos retoques posteriores al trabajo. En cambio, nuestras fijaciones para rejillas pueden ser instaladas rápidamente por una sola persona desde la parte superior de la rejilla y pueden retirarse fácilmente cuando se realize trabajos de mantenimiento. Las fijaciones de rejilla con punta roma para entornos corrosivos ayudan a evitar la penetración de la pintura.
FIJACIÓN SEGURA AL CONCRETO
Anclajes con certificaciones para la aplicación en entornos extremos
La fijación de equipos al concreto en centrales energéticas puede ser compleja. La necesidad de flexibilidad suele descartar las barras de refuerzo estáticas. Variables como el concreto fisurado, los entornos corrosivos y la instalación aérea requieren soluciones robustas. Somos su proveedor integral de anclajes, ya que ofrecemos un amplio portafolio que incluye desde mecánicos hasta químicos de posinstalación, todos ellos con certificaciones para la fijación a concreto en diferentes situaciones. Nuestras herramientas ayudan a que el trazado y la instalación de los anclajes sean más rápidos y sencillos, mientras que el software de diseño de anclajes PROFIS le ayuda a seleccionar la solución adecuada, aportándole confianza y seguridad en cada instalación.
SOPORTES DE TUBERÍAS NO CRÍTICOS
Montaje más rápido de tuberías MEP con nuestra solución sin soldaduras
Cuando se construyen, amplían o reconfiguran instalaciones térmicas y renovables, es necesario instalar toda una serie de tuberías MEP no críticas. Tradicionalmente, el sector ha confiado en soportes de tuberías soldados, innecesariamente pesados, lentos de instalar y difíciles de ajustar. Nuestros sistemas modulares de soporte de tuberías simplifican enormemente el montaje y reajuste de tuberías pequeñas en una estructura, lo que contribuye a ofrecerle flexibilidad en todos los proyectos y un menor coste total de propiedad. Además, puede trabajar hasta un 20% más rápido si instala los anclajes con una llave de impacto equipada con un módulo de par adaptable.
Sistemas de suelo elevado
Tienda sus cables a través de una estructura única, integrada y flexible
Áreas como cuartos técnicos han recurrido a combinaciones complejas de suelos elevados, soportes de paneles, soportes de bandejas de cables eléctricos y unidades de suelo flotante. Tediosos de instalar, requieren andamiaje adicional y son difíciles de modificar, estos sistemas suelen dejar sólo un estrecho espacio para los cables. Nosotros ayudamos a resolver estos problemas con sistemas de suelo totalmente integrados que constan de una única estructura combinada. Ligeras pero resistentes, estas soluciones integradas le permiten pasar los cables con facilidad, así como cambiar la disposición para adaptarse a modificaciones y ajustes de última hora.
Soportes para bandejas de cables
Instale sus sistemas de cableado, calefacción, ventilación, aire acondicionado y tuberías en conjunto
Las bandejas portacables de carga pesada y los soportes en cascada son sólo dos ejemplos de métodos de tendido de cables lentos y difíciles de modificar. Nosotros hemos creado una alternativa flexible. Nuestros sistemas MI, MQ y MT también le permiten integrar el tendido de múltiples sistemas, incluidos el cableado, HVAC y tuberías. Gracias a su diseño modular, podrá realizar fácilmente cambios de configuración en el último momento. El diseño conforme a la normativa también está cubierto gracias al software PROFIS con complementos de modelado 3D, que le permiten diseñar sistemas de bandejas y escaleras portacables robustos con las aprobaciones correctas.
FIJACIÓN AL ACERO
Soluciones robustas para condiciones corrosivas o sísmicas
Cuando se trata de fijar equipos y otros elementos al acero, ofrecemos una gama de soluciones que constituyen una alternativa robusta y flexible a las peligrosas soldaduras o abrazaderas que pueden aflojarse con las vibraciones. Nuestra gama de elementos de fijación y herramientas asociadas le ayudan a acelerar la instalación y facilitar las modificaciones. Nuestros elementos de fijación vienen con certificaciones, lo que le permite seleccionar fácilmente la solución adecuada para las aplicaciones que usted elige, incluidas las de entornos corrosivos o sísmicos. También se reducen los gastos de mano de obra, gracias a las soluciones de instalación de elementos de fijación diseñadas para ser realizadas por una sola persona y a la reducción significativa de los retoques posteriores al trabajo.
Soluciones para proyectos de energía e industria
Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduzca los gastos totales de sus activos a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan software, hardware y servicios.
Conozca nuestras soluciones integralesProteja a sus equipos
Para ayudarle a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en sus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.
Explore las soluciones de seguridadGestión de herramientas
Simplifique su planificación financiera y su administración con nuestro servicio de gestión de herramientas. Pague una cuota mensual fija por todas sus herramientas, incluidos sus gastos de uso, servicio y reparación. Diga adiós a los costos ocultos.
Conozca los software de seguimiento