Image alt text (optional)

LA MAYOR FLEXIBILIDAD EN SOPORTES PARA PIPING INDUSTRIAL

Los nuevos Hilti MP-PS permiten un ajuste de altura y pendiente a la medida

En un sector donde la productividad es vital y la innovación es clave, HILTI diseñó una solución única para zapatas de tubo, brindando soporte desde la ingenería y diseño, hasta una flexibilidad única en la instalación en cualquier tipo de material base.

Combinando nuestros pipe shoes con el sistema modular MT, podrá reducir hasta un 50% la cantidad de acero y ahorrar hasta un 70% en tiempo de instalación sin utilizar soldadura, y brindando una alternativa más eficiente y sostenible.

Image alt text (optional)

UNA SOLUCIÓN TODO TERRENO

Adaptable a cualquier material base

Sólo nuestros pipe shoes o zapatas de tubo MP-PS brindan la versatilidad de fijarse en acero, concreto o en el sistema modular MT.

Brindamos el soporte tanto para el diseño y cálculo del soporte primario y sus puntos de fijación:

En concreto vinculamos nuestras soluciones con anclajes antisísmicos, resistentes a la vibración. Para fijar en acero eliminamos todo punto de soldadura con nuestros métodos de fijación en acero (S-BT, X-BT o F-BT dependiendo de las cargas y requerimientos)

Para lograr el mayor ahorro y productividad los MP-PS pueden combinarse con el sistema MT para lograr una solución integrada totalmente libre de soldadura y con el menor consumo de acero.

Image alt text (optional)

MODULE SU SOLUCIÓN A MEDIDA

Ajuste en altura y pendiente en segundos

Sabemos que el ajuste de la altura y pendiente es clave para el correcto funcionamiento e instalación de líneas de tubería.

Es por eso que diseñamos nuestros pipe shoes con 3 variantes de bases ajustables en su altura:

S – Smaill / Pequeña: de 88,5 a 116 mm

M – Mediana: de 116 a 171 mm

H – High / Alta: de171 a 223,5 mm

A su vez, a través de sus tornillos hexagonales transversales es posible el ajuste de la pendiente hasta 12°, sin comprometer la seguridad y manteniendo las cargas de diseño.

Cubrimos también un amplio rango de tuberías desde DN 15 (1/2”) hasta DN 600 (24”) con distintas combinaciones de bases y abrazaderas dobles y simples conforme a los requerimientos de cargas

Image alt text (optional)

DISEÑO SIN RESTRICCIONES

Accesorios para diseños guiados o simplemente apoyados

La expansión térmica y otros procesos pueden generar la necesidad de desplazamientos y/o movimientos guiados del soporte primario (pipe shoe) por sobre el soporte secundario.

Diseñamos una amplia gama de accesorios para cubrir todos los escenarios de restricciones espaciales:

3 niveles de restricción: Zapata de tubo totalmente fija al soporte secundario

2 niveles de restricción: Zapata de tubo desplazable en un solo eje

1 nivel de restricción: Zapata de tubo capaz de desplazarse en 2 ejes

Sin restricción: Zapata de tubo libre

Estos accesorios pueden fijarse mediante clamps, tornillos autoperforantes, sistemas de fijación directa o anclajes de acuerdo al material base.

Image alt text (optional)

RESISTENCIA A CORROSIÓN Y TEMPERATURA

Nuevos materiales para alcanzar una mayor performance y vida útil

La incorporación del Zinc Magnesio, galvanizado en caliente y acero inoxidable garantizan una mayor vida útil inclusive en ambientes de alta corrosión del tipo C4 vs soluciones tradicionales pintadas.

Para alcanzar una mayor resistencia a la temperatura de la tubería y evitar el par galvánico, creamos 3 variantes de bandas aislantes autoadhesivas:

1. EPDM: Apto para -20°C hasta 100°C

2. Silicona: Apto para -20°C hasta 210°C

3. Fibra de vidrio: Apto para -20°C hasta 500°C

Para temperaturas más extremas, contamos con abrazaderas especiales. Consulte a su ingeniero o consultor Hilti.

Image alt text (optional)

AMPLIO RANGO DE APLICACIONES

Una única solución para diversos segmentos de industria y energía

Nuestras zapatas de tubo se pueden aplicar en múltiples segmentos: Onshore, Minería, Industria pastera, Automotriz, Alimentos y bebidas, etc.

Sus líneas de Utilities, Procesos, Sprinklers, etc. Se beneficiarían de un sistema totalmente flexible, que cuenta con el soporte de Ingeniería que solo Hilti puede brindar.

La colaboración permanente puede ayudarle a generar estructuras complejas como pipe racks flexibles sin trabajos en caliente, reduciendo en hasta un 70% los tiempos de montaje.

Image alt text (optional)

REDUZCAMOS LA HUELLA DE CARBONO JUNTOS

Podemos contribuir a un futuro mejor

La sustentabilidad es una piedra angular en HILTI, y nuestros sistemas modulares son un claro ejemplo de este compromiso. Al reducir la utilización de acero en sus proyectos y estructuras, disminuimos la huella de carbono.

Además, contamos con certificaciones EPD (Environmental Product Declaration) y Cradle to Cradle, que nos permiten calcular y entender el impacto de CO2 de sus proyectos. Estas características hacen de nuestras soluciones una opción no solo eficiente y productiva, sino también responsable con el medio ambiente.