- Inicio
- Optimización en Obra
- Soluciones
- Soluciones de Productividad
- Soluciones para refuerzo post-instalado
![Las soluciones Hilti para refuerzos post-instalados cubren todas las necesidades desde diseño a prueba de calidad](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/post-installed-rebar-solutions/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1722008739879/c2c-marketing-l127386b-1080.png)
REFUERZOS ESTRUCTURALES BIEN HECHOS. A LA PRIMERA
Soluciones de concreto en las que puedes confiar
¿Te cuesta encontrar soluciones más fiables y que cumplan con la normativa para ampliar, conectar o reforzar estructuras de hormigón existentes como muros, losas, pilares o vigas?
Las soluciones de refuerzos estructurales instaladas a posteriori de Hilti pueden ayudar con el diseño, la instalación y las pruebas para tareas de varillas que van desde el refuerzo sísmico con espigas de cizallamiento hasta la ampliación de estructuras de hormigón con empalmes de solapa de tensión.
Al asociarte con Hilti, también obtendrás el apoyo de expertos que necesitas a lo largo de tu proyecto.
Otros documentos
Soluciones
![](/content/dam/celum/flow/profis-engineering-suite/profis-journey-1.3/193003.png)
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/post-installed-rebar-solutions/_jcr_content/childSections/childsection_copy_403507424/call_to_action/image.coreimg.png/1722008739453/193003.png)
1. DISEÑO CONFORME A LA NORMATIVA
Calcule las conexiones bajo cualquier condición
Gracias a las herramientas de diseño Hilti, el cumplimiento de regulaciones y viabilidad nunca fue tan sencillo. Tanto si desea ampliar, unir o reforzar muros, losas, pisos, columnas y vigas, el software PROFIS ENGINEERING SUITE puede ayudarle a diseñar rápidamente conexiones de concreto basadas en los últimos modelos aprobados por códigos y regulaciones incluyendo los reportes ICC:ES acorde a ACI 318.
El software PROFIS ENGINEERING SUITE cubre toda la gama de productos de refuerzo Hilti, incluyendo resinas híbridas inyectables & epóxicas para las conexiones de varillas corrugadas. Obtendrá la capacidad de calcular todo, desde las longitudes necesarias para el anclaje hasta las cargas estáticas y sísmicas. Asimismo, podrá agregar variables tales como concreto húmedo o seco y el método de perforación a utilizar. Finalmente, los ingenieros Hilti están siempre a su servicio para ayudarle a conseguir el diseño que mejor se adapte a sus necesidades.
![](/content/dam/celum/flow/profis-engineering-suite/profis-journey-1.3/193003.png)
![DX 5 F8 DX 5 F8, DX 5 F8, deflection head, track fastening to ceiling, interior finishing, X-U concrete nail](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/post-installed-rebar-solutions/_jcr_content/childSections/childsection_copy_403507424/call_to_action_copy/image.coreimg.jpeg/1722008739499/l134327-cropped.jpeg)
2. ESCANEE AHORA Y EVITE RETRABAJOS
Use el detector de barras corrugadas
Evite sorpresas incómodas en la obra. Usando el escaner de concreto, PS 300 Ferroscan, reduce el riesgo de daños accidentales en las barras de acero durante la instalación de refuerzos post-instalados. Con el Ferroscan podrá hacer esta localización incluso en grandes áreas, y registrar estos datos para el análisis estructural. Reducirá el riesgo que se produzcan costosos retrasos en los proyectos, optimizará en materiales requeridos para perforación y de esta manera acelerar los trabajos y reducir sus costos de ejecutar las conexiones a posteriori.
![](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/post-installed-rebar-solutions/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_1525759082/image.coreimg.png/1722008739550/2282877-l142103-hna-cropped.png)
3. INSTALACIONES MAS RÁPIDAS Y SEGURAS CON SAFESET
Agujeros prácticamente libres de polvo
¿Sabías que aproximadamente el 90% de las conexiones estructurales no se limpian de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o de acuerdo con las aprobaciones con las cuales fueron emitidas. Hilti le ayuda a despedirse para siempre de la limpieza tradicional de agujeros para varillas con cepillo? Le presentamos a SafeSet. Esta innovadora solución de Hilti combina una potente perforación y una limpieza eficaz de agujeros en un sencillo proceso de un paso que le ayudará a trabajar más rápido, obtener una mejor calidad de instalación y aumentar la salud y seguridad en su obra.
Para instalar barras de refuerzo con SafeSet, seleccione un martillo perforador Hilti, como el potente TE 70ATC/AVR o nuestro TE60 A-22 de la plataforma inalámbrica NURON, dependiendo de su tarea o preferencia. A continuación, coloque una broca hueca TE-CD o TE-YD junto con el aspirador Hilti para disfrutar de una limpieza de agujeros automática y prácticamente libre de polvo, listo para instalar un anclaje con la más alta calidad de limpieza de acuerdo con las ESR.
![HIT-HY 200-R V3- rebar installation with the HDE 500-A22 chemical anchor dispenser](/content/dam/sitecore/global/photos/applicationimage/applicationpicturelandscape/2469058_L146419_cropped.png)
![HIT-HY 200-R V3- rebar installation with the HDE 500-A22 chemical anchor dispenser](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/post-installed-rebar-solutions/_jcr_content/childSections/childsection_copy/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1722008739668/2469058-l146419-cropped.png)
4. RESINA PARA CUALQUIER CONDICIÓN
Disfrute el mejor tipo de instalación
Una vez haya perforado los agujeros con SafeSet, sólo tiene que inyectar la resina Hilti e instalar las varillas. Sin importar el estado del concreto con el que esté trabajando o el tipo de tarea de reforzamiento que esté llevando a cabo, tenemos una resina ideal. Para ayudarle a planificar y evitar el desperdicio en el trabajo, utilice la aplicación Hilti Volume Calculator, el cual le permitirá calcular la dosis ideal de resina en función a su barra de refuerzo, la profundidad de empotramiento y el diámetro de perforación. También puede aumentar la productividad y reducir sus costos de desperdicio utilizando el dosificador a batería: HDE 500-A12 o para las aplicaciones en serie el dosificador NURON HDE 500 A-22
Para obtener el máximo rendimiento en condiciones más demandantes o de gran responsabilidad, utilice las resinas Hilti RE 500 V3 o HY 200 V3. Para tus conexiones estructurales menos exigentes contamos con un portfolio adecuado para cualquier caso como lo podría ser el RE100 que permite la instalación con nuestro sistema SafeSet antes mencionado.
![HIT-HY 200-R V3- rebar installation with the HDE 500-A22 chemical anchor dispenser](/content/dam/sitecore/global/photos/applicationimage/applicationpicturelandscape/2469058_L146419_cropped.png)
![On-site rebar testing with the digital HAT 180 anchor tester](/content/hilti/W2/CL/es/business/business/productivity/post-installed-rebar-solutions/_jcr_content/childSections/childsection_copy/call_to_action_copy__937637137/image.coreimg.png/1722008739714/201189.png)
5. Pruebas en obra a medida
Obtenga la información que necesita
Ingenieros de Hilti pueden realizar para usted pruebas de extracción de barras de refuerzo luego de la instalación para ayudarle a verificar que los estándares de diseño están siendo cumplidos. Las pruebas serán específicas a sus requisitos y pueden llevarse a cabo, al inicio, durante la fase de diseño para comprobar la resistencia de un material base, o después de la instalación como prueba de carga de la instalación de refuerzos post-instalados. Recibirá un informe detallado con datos técnicos completos. Todas las pruebas se realizan con equipos de ensayo calibrados regularmente.
TOME EL CONTROL DE SU INVENTARIO
¿Qué equipo tiene? ¿Quién lo utiliza y dónde? ¿Sus herramientas necesitan mantenimiento o calibración? ¿Ha llegado el momento de renovar la certificación de capacitación? Obtenga toda esta información crítica y más en tiempo real con ON!Track, el software de gestión de equipos de Hilti para la industria de la construcción.
Más informaciónCapacitación diseñada con usted en mente
Tanto si está buscando una sesión online sobre cómo manejar una herramienta específica, un webinar acreditado sobre un tema clave de la construcción o un curso de salud y seguridad a medida que satisfaga las necesidades específicas de su obra, Hilti ofrece una amplia gama de opciones de aprendizaje, todas ellas impartidas por expertos.
Más informaciónCómo los ingenieros Hilti pueden ayudarle
Usted puede asociarse con Hilti para beneficiarse del soporte experto en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la instalación y la gestión del edificio. Hilti ofrece desde asesoramiento especializado y formación acreditada hasta pruebas en el sitio y evaluaciones de ingeniería para asegurar que encuentren las soluciones aprobadas que necesitan.
Contáctenos