Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

TE 60-22: Potencia para aplicaciones exigentes

Potencia sin cables, libertad de trabajar con alto rendimiento en áreas de difícil acceso o en obras donde la movilidad es clave.

Principales propuestas de valor:

Alto rendimiento

Aplicaciones exigentes

Potencia optimizada y perforación 25% más rápida, con gran manejabilidad para trabajos intensivos de perforación y cincelado.
Mayor seguridad

Equipado con Active Torque Control (ATC)

El TE 60-22 ayuda a proteger al usuario frente a bloqueos inesperados y reduce significativamente la vibración durante el trabajo.
Mayor comodidad

Equipado con Active Vibration Reduction (AVR)

El TE 60-22 permite trabajar con mayor control, menor fatiga y mayor seguridad incluso en jornadas prolongadas.
Productividad inigualable

Rendimiento constante para avanzar sin pausas

El TE 60‑22 con batería B 22‑290 ofrece mayor potencia, autonomía y trabajo continuo para avanzar con menos interrupciones.
Alto rendimiento

Aplicaciones exigentes

Potencia optimizada y perforación 25% más rápida, con gran manejabilidad para trabajos intensivos de perforación y cincelado.
Mayor seguridad

Equipado con Active Torque Control (ATC)

El TE 60-22 ayuda a proteger al usuario frente a bloqueos inesperados y reduce significativamente la vibración durante el trabajo.
Mayor comodidad

Equipado con Active Vibration Reduction (AVR)

El TE 60-22 permite trabajar con mayor control, menor fatiga y mayor seguridad incluso en jornadas prolongadas.
Productividad inigualable

Rendimiento constante para avanzar sin pausas

El TE 60‑22 con batería B 22‑290 ofrece mayor potencia, autonomía y trabajo continuo para avanzar con menos interrupciones.

    Con el TE 60-22 El rendimiento no es negociable

    Con el TE 60-22, Hilti lleva la potencia de un martillo SDS Max a un formato completamente inalámbrico

    Diseñado para ofrecer productividad, seguridad y movilidad en obra. Con Nuron, el TE 60-22 combina alto rendimiento de perforación y cincelado con tecnologías que mejoran la experiencia del usuario, como el Sistema de Reducción Activa de Vibraciones (AVR), permitiendo trabajar con mayor comodidad incluso en aplicaciones exigentes.

    El TE 60-22 alcanza su máximo nivel con Nuron

    Nuron

    Para aplicaciones exigentes,

    Contar con la energía adecuada es clave para mantener la productividad y la continuidad del trabajo en obra.

    Descubra el TE 60-22

    Batería B 22-290

    La batería Hilti B 22-290 ofrece la mayor capacidad de energía dentro del portafolio de baterías de Hilti
    Preparada para aplicaciones de alta demanda donde la autonomía y la operación continua son críticas.

    Potencia constante incluso en las aplicaciones más exigentes

    Esto se traduce en mayor productividad en obra y menor tiempo improductivo asociado a cambios de batería o ciclos de carga.

    Máxima autonomía en herramientas Nuron

    Alcance el mayor tiempo de operación posible en sus herramientas con la nueva batería Hilti B 22-290.

    Menores tiempos de carga

    Reduzca los tiempos de carga y mantenga sus equipos operando por más tiempo, facilitando una rotación eficiente de baterías durante la jornada de trabajo.

    Compatibilidad total con la plataforma Nuron

    Totalmente compatible con todas las herramientas y cargadores de la Nuron, permitiendo optimizar su parque de herramientas. Una misma batería puede utilizarse en múltiples equipos.

    Comprar ahora