Saltar al contenido principal
Carrito

¿LECHADAS EPÓXICAS VS. MORTEROS DE INYECCIÓN? HABLEMOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Kumaraguru S
Reading time: < 10 minutes
Artículo

La importancia de contar con un marco regulatorio para las calificaciones, el diseño y la instalación de conexiones de concreto post-instaladas

Conexiones Estructurales
Placa Base
Software & Servicios

Introducción

La necesidad de conectar elementos colados en diferentes momentos en estructuras de concreto reforzado (c. r.) surge con frecuencia de situaciones no planificadas, donde se omitieron las varillas de refuerzo coladas en sitio tipo pasador/iniciales (varillas de refuerzo) o los acopladores. Sin embargo, esta necesidad también puede presentarse en actividades de construcción planificadas para optimizar y agilizar el flujo de trabajo. Además, el requerimiento de este tipo de conexiones es de gran relevancia en el fortalecimiento y la rehabilitación de edificaciones y estructuras civiles.

En tales situaciones, no existen muchas alternativas al uso de mortero de inyección o lechada para establecer conexiones de varillas de refuerzo post-instaladas. Estos materiales cumplen la función de anclaje, conectando una varilla de refuerzo a un elemento de concreto reforzado previamente colado. Los morteros de inyección se utilizan en aplicaciones estructurales donde la carga de diseño necesita transferirse de manera segura. A primera vista, el mortero de inyección o la lechada pueden parecer tecnologías similares — después de todo, seguimos hablando de productos químicos que rodean una varilla de refuerzo instalada en un orificio perforado en el concreto, ¿cierto? Sin embargo, estas dos tecnologías están lejos de ser similares por varias razones. Es posible evaluar y comparar ambas tecnologías desde diferentes puntos de vista, como la calificación y adecuación normativa, la seguridad, la productividad y la confiabilidad. Alerta de spoiler: el mortero de inyección supera a las lechadas en todos los aspectos para establecer conexiones concreto a concreto destinadas a reforzar o ampliar estructuras existentes. Un papel clave lo desempeñan los métodos de diseño adecuados y la correcta selección del mortero de inyección. Por ahora, profundicemos en la comparación basada en el marco regulatorio.

Diferencia básica entre morteros de inyección y lechadas

Antes de comenzar, tiene sentido aclarar algunos puntos. Al hablar de lechadas, nos referimos a productos bi-componente pre-dosificados que deben mezclarse (manualmente o con una máquina) por un operador. Los dos componentes generalmente se encuentran en latas y, después de mezclarlos, la lechada se vierte en el orificio/espacio utilizando la técnica de “sumergir y colocar”. Las lechadas se usan generalmente para rellenar huecos o juntas entre elementos no estructurales como unidades de mampostería de ladrillo o piedra, azulejos, etc. (Ver Fig. 1a y 1b). Al hablar de sistemas de mortero de inyección, nuevamente nos referimos a productos bi-componente (resina y endurecedor) en cartuchos pre-dosificados (como Hilti HIT-RE 500 V3, HIT-HY 200-R V3, HIT-RE 100). La mezcla se realiza mediante un mezclador que forma parte del dispensador, el cual dosifica el mortero de inyección dentro del barreno mediante el número requerido de disparos (por un operador) según las IFU del producto (Instrucciones de Uso). También puede utilizarse de manera inteligente un dispensador automático para inyectar una dosis precisa de la mezcla adhesiva en el barreno, lo que reduce el desperdicio, mejora la productividad y facilita el manejo (Ver Fig. 2). Nota: La inyección de morteros adhesivos en barrenos largos con vacíos de aire mínimos se realiza con la ayuda de un tapón de pistón y una manguera de extensión conectada a los dispensadores (Ver Fig. 2a y 2b), lo que ayuda a garantizar que la capacidad portante no se vea comprometida.

Proceso en dos pasos: mezcla del grout en una cubeta con un mezclador para taladro y aplicación mediante el vertido del grout en un orificio alrededor de un anclaje metálico, utilizando manos protegidas con guantes.

Fig.1: Un ejemplo de a) mezcla manual y b) instalación con técnica de “sumergir y colocar” de un sistema de lechada bi-componente

Diagrama y fotografía que muestran la instalación de mortero de inyección: un pistón empuja el material dentro de un orificio perforado y un dispensador motorizado inyecta grout en el concreto alrededor de barras de refuerzo expuestas.

Fig. 2: a) Vista esquemática del mecanismo de funcionamiento del tapón de pistón y b) dispensador automático para una dosificación precisa de mortero de inyección con ayuda de tapón de pistón y una manguera de extensión

Un dispensador automático suele estar acompañado de un calculador de volumen para preajustar manualmente la dosis requerida del mortero de inyección previamente calculada, la cual después se inyecta en el barreno con un solo disparo del gatillo (Ver Fig. 3).

Primer plano del selector de una dispensadora de mortero, con una imagen insertada de una aplicación móvil que muestra una calculadora de volumen y la configuración de dosificación para mortero de inyección.

Fig.3: Ejemplo de dispensador automático inteligente que mezcla y dosifica con precisión (usando la app Calculadora de Volumen) el mortero de inyección requerido

Las diferencias clave entre el mortero de inyección y la lechada se resumen en la tabla a continuación:

Tabla 1: Diferencias principales entre mortero de inyección y lechadas

Factor

Mortero de inyección

Lechadas

Propósito

Establecer conexiones estructurales mediante el anclaje/adhesión de un elemento de acero al concreto

Rellenar huecos/juntas en mampostería, azulejos y reparar grietas no estructurales en el concreto

Resultado

Conexiones estructurales seguras conforme a las cargas de diseño

Sellado de juntas y acabado para estética y protección contra la humedad

Método de diseño

ACI 318 Disponibles también otros métodos como EN 1992-1-1, EOTA

Sin método de diseño según el marco normativo para conexiones estructurales post-instaladas

Calificación

Las evaluaciones (organismos de Evaluación Técnica de la ICC-ES/EOTA (TAB)) están disponibles para morteros de inyección utilizados en conexiones estructurales post-instaladas diseñadas conforme a los estándares y lineamientos más avanzados.

Sin vínculo entre la evaluación y las normas de diseño o lineamientos relevantes para conexiones estructurales post-instaladas

Aprobaciones

Informes de Servicio de Evaluación (ESR) o Evaluaciones Técnicas Europeas (ETA)

Marcado CE de acuerdo con la norma EN 1504-6

Instalación

Un dispensador manual/automático para inyectar una dosis precisa (usando cálculo de volumen) – menos desperdicio

Técnica de ‘sumergir y aplicar’ usando la mano o una llana – más desperdicio

LA IMPORTANCIA DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN ESTABLECIDO PARA LOS MORTEROS DE INYECCIÓN

Cuando se trata del diseño de aplicaciones relevantes para la seguridad, hay dos tareas importantes que deben cumplirse: en primer lugar, se deben definir las consideraciones de diseño, como las cargas actuantes. En segundo lugar, se debe realizar un diseño adecuado para verificar si la resistencia es mayor o al menos igual a la demanda. Para cumplir con las normas internacionales utilizadas en el diseño del resto de la estructura, la idoneidad de todo el sistema de varillas de refuerzo post-instaladas, incluyendo el material (mortero de inyección, varillas) y el método de instalación empleado, debe demostrarse como comparable en desempeño al sistema de varillas de refuerzo coladas en sitio (en términos de comportamiento carga/desplazamiento bajo diferentes parámetros de influencia) por un organismo independiente autorizado (ICC-ES / TAB). Solo aquellos sistemas de varillas de refuerzo post-instaladas probados (mortero de inyección, varillas) pueden diseñarse conforme a los estándares de diseño establecidos (basados en ACI / Eurocódigo). Además, y si es requerido, se debe asegurar que las condiciones de carga, como acciones sísmicas y exposición al fuego, estén contempladas. Los criterios sólidos de calificación para evaluar, diseñar e instalar varillas post-instaladas en conexiones estructurales existen únicamente cuando se utilizan morteros de inyección, y la calificación para uso estructural no aplica para las lechadas. La Tabla 2 resume los principales criterios de evaluación para barras de refuerzo post-instaladas utilizando sistemas de inyección y lechadas.

Tabla 2: Comparación de la evaluación de morteros de inyección utilizados en sistemas de varillas post-instaladas vs lechadas

Parámetros de evaluación

ICC ES AC308/EOTA EAD 330087 (Mortero de inyección)

ASTM C1107/EN 1504-6 (Lechada)

Diversas clases de resistencia del concreto, o concreto de baja y alta resistencia

Válido

Válido

Concreto no fisurado

Válido

(evaluado en EN 1504-6) (no evaluado en ASTM C1107)

Concreto fisurado

Válido

-

Otras condiciones de carga – Sísmicas y de fuego

Válido

-

Sensibilidad a las condiciones de instalación (es decir, limpieza del orificio)

Válido

-

Instalación a bajas y altas temperaturas

Válido

-

Método de perforación

Válido

(EN 1504-6- no especificado en el marcado CE)

(ASTM C1107 – no evaluado)

Dirección del barreno y profundidad máxima

Válido

(EN 1504-6- no especificado en el marcado CE) (ASTM C1107 – no evaluado)

Carga sostenida a 21 °C

Válido (50/100 anos)

(EN 1504-6 – solo 3 meses) (ASTM C1107 – no evaluado)

Carga sostenida a temperaturas elevadas

Válido (50/100 anos)

-

Ciclos de congelación-deshielo

Válido

-

Resistencia a la alcalinidad

Válido

-

Protección contra la corrosión de la barra de refuerzo

Válido

-

Solo se pueden utilizar morteros para conexiones estructurales

Imagina diseñar una conexión concreto-concreto, por ejemplo, una losa a un muro. Has calculado y diseñado la estructura general y el refuerzo de acuerdo con ACI/ Eurocódigo. Encuentras un producto de lechada que ha sido probado de alguna manera para reparar un elemento de concreto o para un propósito de relleno, pero el sistema no ha sido evaluado para conectar un nuevo elemento estructural de concreto a uno existente. Tal vez también encuentres información sobre su resistencia de adherencia en la hoja técnica del producto. Pero, sin valores exactos de resistencia obtenidos de una evaluación de terceros (como ICC-ES/ TAB), ¿cómo sabrías que el diseño o la instalación que has realizado con lechada resistirá las fuerzas que se transferirán con el tiempo? La respuesta es sencilla: no puedes saberlo. No podemos simplemente ejecutar un diseño con un sistema de lechada de este tipo si el desempeño no ha sido determinado específicamente para aplicaciones de varilla post-instalada donde los elementos de concreto están conectados estructuralmente. Podríamos estar comparando peras con manzanas aquí. Dado que Hilti ofrece una amplia gama de soluciones calificadas para conexiones estructurales, queremos facilitar a nuestros usuarios la navegación y selección de la mejor solución, diseñada con valor agregado para sus condiciones de aplicación. Hacemos esto ofreciendo nuestras soluciones SPEC2SITE (con mortero de inyección) que ayudan a garantizar: Productividad – Para un Ingeniero/Arquitecto/Especificador, nuestras soluciones hacen que las especificaciones tengan mayor desempeño y estén diseñadas con valor agregado. Para un Contratista, nuestras soluciones hacen que las prácticas en obra sean más rápidas y sencillas. Seguridad – Nuestros sistemas de soluciones aprobadas ayudan a garantizar una instalación adecuada, incluso en obras complejas, para cumplir con las especificaciones de diseño. Así, mayor tranquilidad al obtener lo que se especifica y prácticas de construcción más seguras. Sostenibilidad – Soluciones más sostenibles con menor uso de material y reducción de CO₂ mediante la optimización del diseño.

Diseño utilizando el software Profis Engineering

Para comenzar con tus diseños de conexión concreto-concreto totalmente seguros y conformes a los códigos, utiliza el software de Hilti PROFIS ENGINEERING para obtener soluciones rápidas, eficientes y confiables. PROFIS te ayuda a lograr soluciones conformes a los códigos de acuerdo con diversos estándares nacionales y regionales, como ACI y los Eurocódigos. Puedes calcular la longitud de anclaje de la varilla para una gama de aplicaciones que incluyen empalmes por traslape, varillas de inicio y aplicaciones de fricción por corte (recubrimiento), utilizando sistemas de inyección Hilti calificados conforme a los códigos y normas de diseño más avanzados. Mantente en el lado seguro y contáctanos hoy mismo: Contacta a un representante de Hilti. En caso de que necesites más apoyo para comprender qué calificación y método de diseño es el más adecuado para tu requerimiento de aplicación, por favor deja un comentario en este artículo, publica tu pregunta en nuestro Centro de ingeniería o consulta el Manual de Hilti sobre conexiones concreto-concreto.