Saltar al contenido principal

Checkbot: Integración desde su software de análisis estructural hacia PROFIS Engineering

Catarina Sa Machado
Reading time: < 10 minutes
Artículo

¿Cómo transfiere actualmente la información de su software de análisis estructural a PROFIS Engineering? Si la respuesta es “manualmente”, ¡tenemos una mejor solución para usted!

Conexiones Estructurales
Software & Servicios

Checkbot: Integración desde su software de análisis estructural hacia PROFIS Engineering

¿Cómo transfiere actualmente la información de su software de análisis estructural a PROFIS Engineering? Si la respuesta es “manualmente”, ¡tenemos una mejor solución para usted!

Checkbot es la solución

Nos hemos asociado con IDEA StatiCa para desarrollar una integración simple y confiable: Checkbot. Esta herramienta actúa como un puente entre su software de análisis estructural y PROFIS Engineering, permitiéndole transferir los datos de sus conexiones con solo unos clics. Como usuario de PROFIS Premium, obtiene acceso completo a todas las capacidades de IDEA StatiCa Checkbot, incluidas en su licencia.

Comience hoy mismo
  • Ahorre tiempo

  • Aumente la eficiencia

  • Reduzca errores de transcripción

¿Qué información se transfiere a PROFIS?

Será posible importar automáticamente la siguiente información estructural:

  • Combinaciones de carga (*)

  • Geometría de perfiles y propiedades de materiales

  • Preferencia de normativa de diseño

Además, si realiza cambios en el modelo de Checkbot, simplemente podrá volver a exportarlo y las actualizaciones se reflejarán en PROFIS con un solo clic en Checkbot (Exportar) y un clic en PROFIS Engineering (Confirmar).

(*) Con funciones como “Evaluar efectos críticos” para combinaciones de carga, Checkbot de IDEA StatiCa simplifica escenarios complejos al reducir cientos de casos de carga a conjuntos manejables y evaluar automáticamente los casos de carga críticos. Esta funcionalidad está totalmente disponible en PROFIS Engineering mediante la integración con Checkbot.

En esta primera versión, los datos se importan para conexiones con un único perfil de acero, una conexión a la vez. Continuamos desarrollando esta funcionalidad para ampliar aún más sus capacidades.

¿Cómo comenzar?

A continuación, se muestra una guía paso a paso. El proceso será más sencillo si ya es usuario de IDEA StatiCa y PROFIS Engineering, y si sus enlaces BIM están integrados automáticamente:

  1. Crear una cuenta gratuita: Role Navigation | IDEA StatiCa

  2. Descargar el software IDEA StatiCa: Downloads | IDEA StatiCa

  3. Verificar la compatibilidad de los enlaces BIM: IDEA StatiCa BIM Links | IDEA StatiCa

  4. ¡Exportar desde su modelo de Checkbot a PROFIS Engineering!

Flujos de trabajo de integración

Puede consultar la lista actualizada de software de análisis estructural compatible en: IDEA StatiCa BIM Links | IDEA StatiCa.

Interfaz de IDEA StatiCa con flujos de trabajo para acero, concreto y BIM. El botón BIM Links está resaltado, junto con opciones de importación, preferencias, configuración y licencias.

Los softwares de análisis estructural se clasifican en las siguientes categorías de integración con Checkbot:

  1. Integración totalmente automatizada: Mediante un enlace BIM, se instala automáticamente un complemento en el software de análisis estructural, lo que permite exportar los datos de las conexiones con un solo clic. Si el software de análisis estructural no está instalado en el equipo, aparecerá el mensaje “Aplicación de destino no encontrada”. Ejemplos: Robot, RFEM 5 y 6, RSTAB 8 y 9, SCIA Engineer, STAAD.PRO 2024, Advanced Design, Axis VM, Midas Civil NX, RAM, entre otros.

    Ventana “Activate BIM link” de IDEA StatiCa con integraciones para Robot Structural Analysis y RFEM 6. Un mensaje indica que no se encontró la aplicación de destino y muestra el botón Install.
  2. Integración externa automatizada: Checkbot se instala por separado y funciona como una aplicación externa. Se conecta con el software de análisis estructural, pero no está integrado en su interfaz. Ejemplos: SAP2000, ETABS, Midas Civil y Gen, entre otros.
    Cómo integrar fácilmente ETABS con IDEA StatiCa

    Ventana “Activate BIM link” de IDEA StatiCa que indica que debe instalarse el plugin de SAP2000. La pantalla muestra el logotipo, el título de la ventana y un mensaje que solicita la instalación.
  3. Integración basada en archivos SAF o IOM: Los datos se exportan desde el software de análisis estructural como un archivo y posteriormente se importan manualmente a Checkbot. No se utiliza una conexión en vivo ni un complemento. Ejemplos: Sofistik, RISA, entre otros. Tenga en cuenta que las versiones más antiguas de estos programas pueden no ser compatibles con la integración de IDEA StatiCa.

  4. Paso final: Exportar a PROFIS. En la pestaña “HILTI PROFIS”, haga clic en “Exportar”. PROFIS se abrirá automáticamente y solicitará “Confirmar” la importación. Después de ello, podrá comenzar el diseño de su conexión acero a concreto en PROFIS Engineering.

    Interfaz de IDEA StatiCa Checkbot con un modelo estructural y una lista de conexiones. El botón Export está resaltado en rojo y se muestra una ventana de verificación de Hilti PROFIS con el botón Continue destacado.

En caso de tener preguntas adicionales, póngase en contacto con nosotros a través de la pestaña “Soporte” en PROFIS Engineering o con su equipo local de ingeniería de Hilti.