Posted by Hilti Employee (lederig)over 1 year ago
¿Cual es la UL que aplica a un pasante en muro de concreto con una bandeja cerrada?
¿Cual es la UL que aplica a un pasante en muro de concreto con una bandeja cerrada?
1 Responder
Posted by Oliva Beltranover 1 year ago
Buen día,
Gracias por contactarnos.
La UL depende directamente de las características del paso, por lo que le pedimos nos pueda compartir los siguientes detalles para poder dar la mejor solución a su solicitud:
- Tiempo de retardancia requerida por proyecto para impedir el paso del fuego.
- Características del material base: tipo (concreto, tablayeso, mampostería o block)
- Dimensiones del paso a sellar
- Si el paso estará expuesto a la intemperie y colocar un producto que resista esta condición.
- Carecterísticas de los elemenos pasantes
Con estos datos podremos determinar la UL de sistema, asi como qué productos ocupar con sus determinados espesores.
Si lo prefiere, favor de enviarnos sus datos a la dirección de correo electrónica: servicio.tecnico@hilti.com
Saludos cordiales.