¿Qué es el concreto agrietado?

Posted by Hilti Employee (morapam)over 1 year ago
¿Qué es el concreto agrietado?

¿Qué es el concreto agrietado?

concreto,Agrietado

1 Responder
Posted by Oliva Beltranover 1 year ago
Hilti Verificado

Hola,
Se supone que el concreto normalmente se fisura en condiciones de carga de servicio normales o, más específicamente, cuando las tensiones de tracción impuestas por cargas o condiciones de retención exceden su resistencia a la tracción. El ancho y la distribución de las fisuras generalmente son controlados mediante el uso de refuerzo. En relación a la protección del acero de refuerzo, de acuerdo con ACI 318, el ancho la fisura debe ser inferior a 0,3 mm (0,012 pulgadas). Bajo carga sísmica, se supone que el ancho de las fisuras de flexión correspondientes al principio de resistencia del refuerzo son aproximadamente 1-1/2 x ancho de agrietado estático = 0,5 mm (0,02 pulgadas).
Tanto ACI 318 como el Código de Construcción Internacional asumen de modo conservador el concreto fisurado como la condición base para el diseño de anclajes colados en sitio y post-instalados, ya que la existencia de fisuras en la cercanía del anclaje puede resultar en una capacidad de carga final reducida y un mayor desplazamiento de la carga final en comparación a las condiciones de concreto no fisurado.

Saludos

Concreto Fisurado,concreto agrietado,post-instalados