T-REXMonitoreo en Tiempo Real de su ReparaciónConozca más

Samex Chillán

Información de la tienda

Dirección

Rudecindo Ortega N° 01580

4780000 Bodega Los Nogales - Chillán

XVI - Ñuble-Chillan

Horarios de atención

Domingo

Cerrado

Lunes

08:30 - 14:00 15:00 - 19:00

Martes

08:30 - 14:00 15:00 - 19:00

Miércoles

08:30 - 14:00 15:00 - 19:00

Jueves

08:30 - 14:00 15:00 - 19:00

Viernes

08:30 - 14:00 15:00 - 19:00

Sábado

08:30 - 12:00

Content is loading

Tienda Hilti más cercana

Content is loading

Tienda Hilti Santiago

379,5 km away