¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Samex Concepción

Información de la tienda

Dirección

Américo Vespucio N° 810

4300293 Parque Industrial Las Arucas - Talcahuano

VIII - Concepción

Horarios de atención

Lunes

8:30 a. m. - 1:00 p. m. 3:00 p. m. - 6:30 p. m.

Martes

8:30 a. m. - 1:00 p. m. 3:00 p. m. - 6:30 p. m.

Miércoles

8:30 a. m. - 1:00 p. m. 3:00 p. m. - 6:30 p. m.

Jueves

8:30 a. m. - 1:00 p. m. 3:00 p. m. - 6:30 p. m.

Viernes

8:30 a. m. - 1:00 p. m. 3:00 p. m. - 6:30 p. m.

Sábado

9:00 a. m. - 12:00 p. m.

Domingo

Cerrado


Tienda Hilti más cercana