¿Nuevo en Hilti Online? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Samex Valparaíso

Información de la tienda

Dirección

Bernardo O'Higgins N°194

2340000 Placilla - Valparaíso

V - Valparaiso

Horarios de atención

Lunes

8:00 a. m. - 1:00 p. m. 2:00 p. m. - 6:00 p. m.

Martes

8:00 a. m. - 1:00 p. m. 2:00 p. m. - 6:00 p. m.

Miércoles

8:00 a. m. - 1:00 p. m. 2:00 p. m. - 6:00 p. m.

Jueves

8:00 a. m. - 1:00 p. m. 2:00 p. m. - 6:00 p. m.

Viernes

8:00 a. m. - 1:00 p. m. 2:00 p. m. - 3:00 p. m.

Sábado

Cerrado

Domingo

Cerrado


Tienda Hilti más cercana

Samex Rancagua

147,7 km away