Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

AI T43-P

ON!Track tag AI T43-P #2223954

Etiqueta de acero inoxidable muy robusta con gran resistencia a los impactos mecánicos y a la abrasión, equipada con varias opciones de fijación para adaptarse a diversas aplicaciones

  • Dimensiones (L x An x Al): 19 x 1.2 x 43 mm
  • Tipo de código de barras: Código de barras 2D (Matriz de datos ECC200)
  • Rango de temperatura de operación: -40 - 200 °C
ultimate

También conocido como Placa de metalPlacaEtiquetaPlaca de acero inoxidable or ontrack.

Seleccione una opción

Dimensiones (L x An x Al)
  • 19 x 1.2 x 43 mm
Tipo de código de barras
  • Código de barras 2D (Matriz de datos ECC200)
Rango de temperatura de operación
  • -40 - 200 °C
Contenido del paquete
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$73.534
$2.941
/
1 Pieza