Nuron
VC 4LX-22 T15 Extractor de polvo a batería de clase L
Potente extractor de polvo a batería con contenedor grande para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas en el sitio de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 15 l (8 galones) (batería Nuron)
- Capacidad de contenedor: 15 L
- Clase de polvo: L
- Aplicación: Limpieza, Perforación y rotura, Serrado de madera, Corte y amolado (ligero, hasta 125 mm / 5 pulgadas), Lijado de tabique seco y madera, Perforación en húmedo, Corte con brocas
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$1.160.801
$1.160.801
/
1 Pieza