Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Soporte de pared versátil para la instalación de subestructuras de fachadas “rainscreen”

  • Composición del material: EN AW-6063 T66
  • Ancho: 46 mm
  • Altura: 50 mm

Seleccione una opción

Longitud
  • 54 mm
  • 74 mm
  • 114 mm
Diámetro de taladro- D
  • 11 mm
Contenido del paquete
  • 50 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $295.656