Soporte MFT-FOX VI S
Soporte de pared versátil para la instalación de subestructuras de fachadas “rainscreen”
- Composición del material: Aluminio EN AW-6063 T66
- Material aislante: Polipropileno
- Espesor de material aislante: 6 mm
Seleccione una opción
Longitud
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
Diámetro de taladro- D
- 6.5 mm
- 11 mm
Contenido del paquete
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $316.289