Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Soporte de pared versátil para la instalación de subestructuras de fachadas “rainscreen”

  • Composición del material: Aluminio EN AW-6063 T66
  • Material aislante: Polipropileno
  • Espesor de material aislante: 6 mm

Seleccione una opción

Longitud
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Diámetro de taladro- D
  • 6.5 mm
  • 11 mm
Contenido del paquete
  • 50 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $316.289