Soporte MFT-FOX VI L
Soporte mural versátil para instalar subestructuras de fachadas ventiladas
- Composición del material: EN AW-6063 T66
- Material aislante: Polipropileno
- Espesor de material aislante: 6 mm
Seleccione una opción
Longitud
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
Contenido del paquete
- 25 un
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $318.384