¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Soporte MFT-FOX VI M

Ménsula MFT-FOX VI 180 M 6.5 / 11 número de producto: 2305977

Soporte mural versátil para instalar subestructuras de fachadas ventiladas

  • Longitud: 180 mm
  • Composición del material: EN AW-6063 T66
  • Material aislante: Polipropileno

Seleccione una opción

Longitud
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Contenido del paquete
  • 50 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$417.944
$8.359
/
1 Pieza