Soporte MFT-FOX VI M
Ménsula MFT-FOX VI 140 M 6.5 / 11 número de producto: 2305979
Soporte mural versátil para instalar subestructuras de fachadas ventiladas
- Longitud: 140 mm
- Composición del material: EN AW-6063 T66
- Material aislante: Polipropileno
Seleccione una opción
Longitud
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
Contenido del paquete
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
50
Precio neto
$356.756
$7.135
/
1 Pieza








