Cápsula de anclaje HVU2

Cápsula química HVU2 3/8" x 3 1/2" número de producto: 2234720

Cápsula de alto rendimiento para anclaje de cargas pesadas en Hormigón

  • Software PROFIS: Sí
  • Composición del material: Adhesivo híbrido de metacrilato uretano
  • Aprobado para perforación con diamante: Sí

También conocido como cápsula química, cápsula en lámina, taco químico, anclaje químico or cápsula.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 3/8"
  • 1/2"
  • 5/8"
  • 3/4"
  • 7/8"
  • 1"
  • 1 1/4"
Profundidad de empotramiento estándar
  • 89 mm
  • 108 mm
  • 127 mm
  • 168 mm
  • 210 mm
  • 279 mm
Contenido del paquete
  • 4 un
  • 5 un
  • 8 un
  • 10 un
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$131.333
$6.567
/
1 Pieza