Cápsula de anclaje HVU2
Cápsula química HVU2 1 1/4" x 11" número de producto: 2234726
Cápsula de alto rendimiento para anclaje de cargas pesadas en Hormigón
- Software PROFIS: Sí
- Composición del material: Adhesivo híbrido de metacrilato uretano
- Aprobado para perforación con diamante: Sí
También conocido como cápsula química, cápsula en lámina, taco químico, anclaje químico or cápsula.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 3/8"
- 1/2"
- 5/8"
- 3/4"
- 7/8"
- 1"
- 1 1/4"
Profundidad de empotramiento estándar
- 89 mm
- 108 mm
- 127 mm
- 168 mm
- 210 mm
- 279 mm
Contenido del paquete
- 4 un
- 5 un
- 8 un
- 10 un
- 20 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
4
Precio neto
$208.672
$52.168
/
1 Pieza







