Anclaje acuñado Kwik Bolt TZ2
Ultimate exp anc KB-TZ2 3/4x4 3/4 número de producto: 2210310
Anclaje acuñado de máximo rendimiento para hormigón fisurado y actividad sísmica (acero al carbono)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbón
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Aprobaciones / informes de prueba: FM (Factory Mutual), Informe ICC-ES (concreto), Informe ICC-ES (mampostería), LABC, Nuclear (NQA-1), UL (Underwriter Laboratories)
También conocido como Anclaje de expansión, Anclaje mecánico, Anclaje metálico, Anclaje sísmico or Taquete mecánico.
Seleccione una opción
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
- 5/8 in
- 3/4 in
- 1 in
- 54 mm
- 64 mm
- 76 mm
- 83 mm
- 89 mm
- 95 mm
- 108 mm
- 114 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 140 mm
- 152 mm
- 159 mm
- 178 mm
- 203 mm
- 216 mm
- 229 mm
- 254 mm
- 305 mm
- 5 un
- 10 un
- 15 un
- 20 un
- 50 un
- 100 un

PERNOS DE ANCLAJE KWIK BOLT
Nuevo perno de anclaje KB-TZ2 de máximo rendimiento: diseñado para facilitar el diseño.
Porque cada proyecto conlleva diferentes retos, los ingenieros de Hilti lo mantienen a la vanguardia. Con el nuevo perno de anclaje de expansión KB-TZ2, Hilti le ofrece una solución de anclaje sencilla para más aplicaciones y condiciones de obra que cualquier otro anclaje de expansión del mercado.
El KB-TZ2 ya está disponible para las especificaciones en PROFIS Engineering, y para su compra a partir del marzo de 2021.
La introducción del nuevo perno de anclaje de expansión KB-TZ2 significa que el anclaje de perno KB-TZ existente se eliminará en 2021. Transfiera fácilmente sus diseños de anclaje actuales y cree futuros diseños de anclaje a través de nuestra suite de software de diseño PROFIS Engineering.
NUEVO PORTAFOLIO DE PERNOS DE ANCLAJE KWIK BOLT

Anclaje Ultimate Kwik KB-TZ2

Anclaje Premium Kwik KB1

Portafolio de anclajes de expansión existente

POR QUÉ ELEGIR EL ANCLAJE DE PERNO KB-TZ2
- Tensión: En promedio 20% de aumento en las capacidades de tensión en comparación con la cartera KB-TZ
- Homologaciones de perforación con núcleo de diamante: Primer anclaje de expansión del mercado con aprobación de perforación diamantada.
- Profundidades de empotramiento: Aumento de la profundidad de empotramiento para facilitar la instalación en las losas más finas
- Instalación: La integración con el módulo de torsión adaptable ayuda a garantizar una pretensión adecuada
- Versatilidad del portafolio: Primer anclaje de ¼ de pulgada de diámetro para hormigón agrietado y aprobado para sismos, aumento de diámetros y longitudes para proporcionar el anclaje de tamaño perfecto para la aplicación
- Borde y espaciado: Reducción de los requisitos de borde y espaciado para proporcionar más flexibilidad de diseño
UTILICE KB-TZ2 EN MÁS APLICACIONES QUE NUNCA

Agujeros con perforación diamantada
Las obras de renovación activa tienen requisitos específicos para que los contratistas e ingenieros ayuden a minimizar el impacto en los espacios ocupados circundantes. El KB-TZ2 ha sido diseñado y aprobado por el Consejo del Código Internacional (ICC) para su instalación en agujeros con núcleo de diamante, ayudando a eliminar la dependencia de anclajes epoxi o de pernos pasantes.

Refuerzo sísmico
El KB-TZ2 ofrece una carga horizontal máxima permitida para la tubería que es hasta un 142% superior a la de las tablas de la norma NFPA 13 para la instalación de sistemas de rociadores. Al utilizar el KB-TZ2, los contratistas pueden ahora aumentar las distancias de los tramos entre los refuerzos, reduciendo la cantidad de refuerzos totales en el proyecto. El resultado final: menos material y menos costes de mano de obra.

Placa base estructural
El diseño del nuevo KB-TZ2 ha permitido aumentar hasta un 20% las cargas de tensión, lo que puede proporcionar un mayor rendimiento que los anclajes de expansión anteriores. El KB-TZ2 cuenta con una cartera ampliada de diámetros y longitudes para que los ingenieros puedan elegir el anclaje de tamaño perfecto para su aplicación.

Ángulos de contención
Gracias a las mayores cargas de tracción y a las autorizaciones para profundidades de empotramiento mínimas, los ingenieros y contratistas tienen ahora la posibilidad de instalar ángulos de cornisa utilizando anclajes más pequeños a profundidades de empotramiento menores.

Placa base para estanterías
Las mayores cargas de tensión de KB-TZ2 y las profundidades de empotramiento adicionales por diámetro proporcionan opciones para disminuir el número de anclajes por placa base, permitir empotramientos menos profundos o reducir el diámetro de los anclajes. Esto supone una reducción de los costes de mano de obra y material.

Pasamanos / Placa base para balcones
Las losas son cada vez más finas y las placas base de pasamanos y balcones se acercan más al borde. Con el KB-TZ2, ahora es posible utilizar un anclaje de expansión en una losa delgada con las profundidades de empotramiento poco profundas adicionales cubiertas por las aprobaciones de la ICC. Consiga un borde y una separación mínimos gracias a los revestimientos especializados del KB-TZ2 que también reducen las fuerzas de expansión en el sistema.





