¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Anclaje acuñado Kwik Bolt TZ2

Ultimate exp anc KB-TZ2 3/4x5 1/2 número de producto: 2210311

Anclaje acuñado de máximo rendimiento para hormigón fisurado y actividad sísmica (acero al carbono)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbón
  • Configuración de cabeza: Con rosca externa
  • Aprobaciones / informes de prueba: FM (Factory Mutual), Informe ICC-ES (concreto), Informe ICC-ES (mampostería), LABC, Nuclear (NQA-1), UL (Underwriter Laboratories)

También conocido como Anclaje de expansión, Anclaje mecánico, Anclaje metálico, Anclaje sísmico or Taquete mecánico.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
  • 1 in
Longitud de anclaje
  • 54 mm
  • 64 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 89 mm
  • 95 mm
  • 108 mm
  • 114 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 140 mm
  • 152 mm
  • 159 mm
  • 178 mm
  • 203 mm
  • 216 mm
  • 229 mm
  • 254 mm
  • 305 mm
Contenido del paquete
  • 5 un
  • 10 un
  • 15 un
  • 20 un
  • 50 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$177.771
$17.777
/
1 Pieza

PERNOS DE ANCLAJE KWIK BOLT

Nuevo perno de anclaje KB-TZ2 de máximo rendimiento: diseñado para facilitar el diseño.

Porque cada proyecto conlleva diferentes retos, los ingenieros de Hilti lo mantienen a la vanguardia. Con el nuevo perno de anclaje de expansión KB-TZ2, Hilti le ofrece una solución de anclaje sencilla para más aplicaciones y condiciones de obra que cualquier otro anclaje de expansión del mercado.

El KB-TZ2 ya está disponible para las especificaciones en PROFIS Engineering, y para su compra a partir del marzo de 2021.

La introducción del nuevo perno de anclaje de expansión KB-TZ2 significa que el anclaje de perno KB-TZ existente se eliminará en 2021. Transfiera fácilmente sus diseños de anclaje actuales y cree futuros diseños de anclaje a través de nuestra suite de software de diseño PROFIS Engineering.

NUEVO PORTAFOLIO DE PERNOS DE ANCLAJE KWIK BOLT

Anclaje Ultimate Kwik KB-TZ2

Anclaje Premium Kwik KB1

Portafolio de anclajes de expansión existente

Image alt text (optional)

POR QUÉ ELEGIR EL ANCLAJE DE PERNO KB-TZ2

  • Tensión: En promedio 20% de aumento en las capacidades de tensión en comparación con la cartera KB-TZ
  • Homologaciones de perforación con núcleo de diamante: Primer anclaje de expansión del mercado con aprobación de perforación diamantada.
  • Profundidades de empotramiento: Aumento de la profundidad de empotramiento para facilitar la instalación en las losas más finas
  • Instalación: La integración con el módulo de torsión adaptable ayuda a garantizar una pretensión adecuada
  • Versatilidad del portafolio: Primer anclaje de ¼ de pulgada de diámetro para hormigón agrietado y aprobado para sismos, aumento de diámetros y longitudes para proporcionar el anclaje de tamaño perfecto para la aplicación
  • Borde y espaciado: Reducción de los requisitos de borde y espaciado para proporcionar más flexibilidad de diseño

UTILICE KB-TZ2 EN MÁS APLICACIONES QUE NUNCA

Image alt text (optional)

Agujeros con perforación diamantada

Las obras de renovación activa tienen requisitos específicos para que los contratistas e ingenieros ayuden a minimizar el impacto en los espacios ocupados circundantes. El KB-TZ2 ha sido diseñado y aprobado por el Consejo del Código Internacional (ICC) para su instalación en agujeros con núcleo de diamante, ayudando a eliminar la dependencia de anclajes epoxi o de pernos pasantes.

Image alt text (optional)

Refuerzo sísmico

El KB-TZ2 ofrece una carga horizontal máxima permitida para la tubería que es hasta un 142% superior a la de las tablas de la norma NFPA 13 para la instalación de sistemas de rociadores. Al utilizar el KB-TZ2, los contratistas pueden ahora aumentar las distancias de los tramos entre los refuerzos, reduciendo la cantidad de refuerzos totales en el proyecto. El resultado final: menos material y menos costes de mano de obra.

Image alt text (optional)

Placa base estructural

El diseño del nuevo KB-TZ2 ha permitido aumentar hasta un 20% las cargas de tensión, lo que puede proporcionar un mayor rendimiento que los anclajes de expansión anteriores. El KB-TZ2 cuenta con una cartera ampliada de diámetros y longitudes para que los ingenieros puedan elegir el anclaje de tamaño perfecto para su aplicación.

Image alt text (optional)

Ángulos de contención

Gracias a las mayores cargas de tracción y a las autorizaciones para profundidades de empotramiento mínimas, los ingenieros y contratistas tienen ahora la posibilidad de instalar ángulos de cornisa utilizando anclajes más pequeños a profundidades de empotramiento menores.

Image alt text (optional)

Placa base para estanterías

Las mayores cargas de tensión de KB-TZ2 y las profundidades de empotramiento adicionales por diámetro proporcionan opciones para disminuir el número de anclajes por placa base, permitir empotramientos menos profundos o reducir el diámetro de los anclajes. Esto supone una reducción de los costes de mano de obra y material.

Image alt text (optional)

Pasamanos / Placa base para balcones

Las losas son cada vez más finas y las placas base de pasamanos y balcones se acercan más al borde. Con el KB-TZ2, ahora es posible utilizar un anclaje de expansión en una losa delgada con las profundidades de empotramiento poco profundas adicionales cubiertas por las aprobaciones de la ICC. Consiga un borde y una separación mínimos gracias a los revestimientos especializados del KB-TZ2 que también reducen las fuerzas de expansión en el sistema.

RECURSOS ADICIONALES DE KWIK BOLT

Documentos técnicos

Documentos técnicos

Cartas de sustitución