¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Anclaje acuñado Kwik Bolt 1

Anclaje acuñado de alto desempeño para concreto fisurado y antisísmico (acero al carbono)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Con rosca externa
  • Aprobaciones / informes de prueba: FM (Factory Mutual), IAPMO, LABC, UL (Underwriter Laboratories)

También conocido como KB1kwik boltAnclaje de expansiónAnclaje mecánico or Taquete mecánico.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
Longitud de anclaje
  • 64 mm
  • 76 mm
  • 95 mm
  • 108 mm
  • 114 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 140 mm
  • 152 mm
  • 178 mm
  • 203 mm
  • 216 mm
  • 254 mm
  • 305 mm
Contenido del paquete
  • 10 un
  • 15 un
  • 20 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $51.232