Anclaje acuñado de carga pesada HSL4
Taco HSL4 M8 d12x97 20/-/- número de producto: 2237399
Anclaje acuñado de máximo rendimiento de carga pesada con aprobaciones para aplicaciones en las que la seguridad es muy importante en hormigón (acero al carbono, cabeza hexagonal)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
- Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fuego
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Longitud de anclaje
- 82 mm
- 94 mm
- 97 mm
- 109 mm
- 111 mm
- 117 mm
- 129 mm
- 131 mm
- 138 mm
- 153 mm
- 156 mm
- 163 mm
- 178 mm
- 183 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 213 mm
- 235 mm
Contenido del paquete
- 4 un
- 6 un
- 10 un
- 20 un
- 40 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
40
Precio neto
$1.755.618
$43.890
/
1 Pieza











