Módulo de par adaptable SI-AT-A22
Módulo de regulación de par SI-AT-A22 #2112651

Módulo de par adaptable para equipar al sistema SIW 6AT-A22 para tareas de anclaje y atornillado en línea con las aprobaciones
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 0.26 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 143 x 98 x 46 mm
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa
Precio neto
$430.846
$430.846
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
0.26 kg
Dimensiones (L x An x Al)
143 x 98 x 46 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Primer sistema de par de apriete adaptable basado en llave de impacto (módulos SIW 6AT-A22 y SI-AT-A22) en el mercado para instalación de anclajes de expansión de Hilti, fijación a carriles de anclajes embebidos, ensamblaje de sistemas de soporte modulares o fijación mediante perno de metal a metal
- Anclajes acuñados de Hilti que cumplen los requisitos de las aprobaciones de anclajes ICC-ESR
- Escáner de códigos de barra que agiliza y facilita la instalación, al mismo tiempo que reduce las posibilidades de error
- Documentación de las fijaciones realizadas junto con el software de documentación Adaptive Torque (AT) que mejora la eficacia de los servicios de gestión y control
- Modo de impacto estándar para la fijación de anclajes de atornillado directo en Hormigón
Aplicaciones
- Ajuste de acero al carbono KB-TZ2, KB1, KB-TZ y KB3 de 3/8” a 5/8” de diámetro, SS304, y anclajes SS316 en Hormigón
- Ajuste de diámetro de M8 a M16 en anclajes HSL4 y HSL4-G en Hormigón
- Fijación controlada repetible de pernos metálicos de hasta 5/8''
- Ensamblado de sistemas de soporte modulares MI, MQ, MIQ y MT mediante conectores compatibles (incluidos los conectores de botón de presión MQN para sistemas MQ)
- Instalación de pernos en T en carriles de anclajes embebidos HAC-V para fijación de fachadas de muro cortina, ascensores e instalaciones MEP
Productos complementarios
Anclaje acuñado para concreto no fisurado, estándar cotidiano (SS316)
Anclaje acuñado para concreto no fisurado, estándar cotidiano (SS304)
Servicios
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.