¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Anclaje acuñado de carga pesada HSL4

Taco HSL4 M16 d24x138 10/-/- número de producto: 2237409

Anclaje acuñado de máximo rendimiento de carga pesada con aprobaciones para aplicaciones en las que la seguridad es muy importante en hormigón (acero al carbono, cabeza hexagonal)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
  • Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fuego

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Longitud de anclaje
  • 82 mm
  • 94 mm
  • 97 mm
  • 109 mm
  • 111 mm
  • 117 mm
  • 129 mm
  • 131 mm
  • 138 mm
  • 153 mm
  • 156 mm
  • 163 mm
  • 178 mm
  • 183 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 213 mm
  • 235 mm
Contenido del paquete
  • 4 un
  • 6 un
  • 10 un
  • 20 un
  • 40 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$512.278
$51.228
/
1 Pieza