Anclaje acuñado de carga pesada HSL4-G
Taco HSL4-G M16 d24x230 80/55/30 número de producto: 2237446
Anclaje de expansión para grandes cargas de máximo rendimiento con aprobaciones para aplicaciones en las que la seguridad es muy importante en hormigón (acero al carbono, rosca externa)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fatiga, Fuego
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Longitud de anclaje
- 92 mm
- 106 mm
- 107 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 141 mm
- 147 mm
- 160 mm
- 161 mm
- 172 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 187 mm
- 192 mm
- 200 mm
- 201 mm
- 205 mm
- 210 mm
- 222 mm
- 230 mm
- 235 mm
- 250 mm
- 260 mm
- 275 mm
- 330 mm
Contenido del paquete
- 4 un
- 6 un
- 10 un
- 20 un
- 40 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$1.418.606
$141.861
/
1 Pieza