¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Anclaje acuñado de carga pesada HSL4-G

Taco HSL4-G M20 d28x185 10/-/- número de producto: 2237447

Anclaje de expansión para grandes cargas de máximo rendimiento con aprobaciones para aplicaciones en las que la seguridad es muy importante en hormigón (acero al carbono, rosca externa)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Con rosca externa
  • Aprobaciones / informes de prueba: Actividad sísmica, ETA, Fatiga, Fuego

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Longitud de anclaje
  • 92 mm
  • 106 mm
  • 107 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 141 mm
  • 147 mm
  • 160 mm
  • 161 mm
  • 172 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 187 mm
  • 192 mm
  • 200 mm
  • 201 mm
  • 205 mm
  • 210 mm
  • 222 mm
  • 230 mm
  • 235 mm
  • 250 mm
  • 260 mm
  • 275 mm
  • 330 mm
Contenido del paquete
  • 4 un
  • 6 un
  • 10 un
  • 20 un
  • 40 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
6
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$929.096
$154.849
/
1 Pieza