Anclaje acuñado Kwik Bolt 1
Anclaje acuñado de alto desempeño para concreto fisurado y antisísmico (acero al carbono)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Aprobaciones / informes de prueba: FM (Factory Mutual), IAPMO, LABC, UL (Underwriter Laboratories)
También conocido como KB1, kwik bolt, Anclaje de expansión, Anclaje mecánico or Taquete mecánico.
Seleccione una opción
Tamaño de anclaje
- 3/8 in
- 1/2 in
- 5/8 in
- 3/4 in
Longitud de anclaje
- 64 mm
- 76 mm
- 95 mm
- 108 mm
- 114 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 140 mm
- 152 mm
- 178 mm
- 203 mm
- 216 mm
- 254 mm
- 305 mm
Contenido del paquete
- 10 un
- 15 un
- 20 un
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $51.232






