¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Anclaje de atornillado directo HUS 6

Anclaje de atornillado directo económico para fijaciones de carga ligera en hormigón y mampostería (acero al carbono, cabeza plana)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Cabeza plana
  • Aprobaciones / informes de prueba: Fuego

También conocido como Anclaje de atornillado para fijaciones de carga ligera en hormigón y mamposteríaAnclaje tornilloTornillo hormigónAnclaje atornillable or Anclaje reutilizable.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 6 mm
Longitud de anclaje
  • 80 mm
  • 220 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $46.569