¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Anclaje con camisa económico (cáncamo cerrado)

  • Configuración de cabeza: Cáncamo
  • Condiciones ambientales: Interior, ambiente seco
  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado

También conocido como Anclaje con camisa económico (cáncamo cerrado)Anclaje camisaAnclaje expansióncáncamo cerrado or Taco metálico.

Seleccione una opción

Tamaño de anclaje
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 16 mm
Longitud de anclaje
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 160 mm
Contenido del paquete
  • 10 un
  • 15 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $83.632