nuevo
Clavos para acero X-S B4 MX (en peine)
Clavo para acero X-S 14 B4 MX bulk número de producto: 2361650

Clavos en tiras para la fijación a acero con la clavadora a batería BX 4
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 4 mm
- Condiciones ambientales: Interior seco
ultimate
También conocido como Clavos para acero, Clavos para BX4-22, X-S B4 MX or Clavos en tiras.
Seleccione una opción
Longitud de vástago de perno
- 14 mm
Para uso con (herramientas)
- BX 4
Contenido del paquete
- 1000 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1000
Precio neto
$116.280
$116
/
1 Pieza



